(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列) (型號表)

CONNECTOR

圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列)
  • 促銷至 2024/06/30截止

符合歐洲安全規範的圓型連結器。
【特長】
・可與符合MIL-DTL-5015規格的D/MS系列連結器互換。
・符合歐洲安全規範「EN60204-1・工業機械電氣安全」的規範事項,適用於連結器規格「DIN VDE0627」,取得EU(歐盟)公認機關TÜV Rheinland的認證。此外,也取得美國UL規格認證。
・可與日本航空電子工業(JAE)製JL04系列互換。
・插孔PIN針單體具備IP67等級的防塵・防水性。
【用途】
・適用用於必須符合有歐洲安全規範需求的設備。
・有接地端子與防塵防水性能。
・適合用於作業機台與量測設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CE05-2A22-22SDS-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CE05系列 圓型防水・焊接結線連結器

CE05シリーズ 丸形防水・半田付結線コネクタ
可與符合MIL-DTL-5015規格的D/MS系列連結器互換
・對應歐洲安全規範「EN60204-1・機械設備的電氣機器」。
・適合連結器規格「DIN VDE0627」。

取得EU(歐盟)公認機關TÜV Rheinland的認證
・取得美國UL規格認證。
・外殼的金屬罩內藏導通接地端子。
・接地端子嵌合時比其他端子更早接觸,脫離時有序列接續構造可確實達到保護迴路接續的安全對策。

嵌合時,對應IP67等級保護構造
・插孔PIN針使用合成橡膠插入單體可對應IP67。

特徴

認證機關適用規格認證編號
TÜVDIN VDE 0627
<EN61984 >
參考端子排列表
ULUL1977E72124
レセプタクルコネクタとプラグコネクタ

規格

額定電流

額定電流端子尺寸#16#12#8#4
1 支的最大值13A23A46A80A
耐電壓AC2,000V 到 3,000V(r.m.s)1 分鐘
絕緣電阻DC500V 下 5,000VΜΩ以上
使用溫度-55°C〜 +125°C
防水性IP67

適用電線

端子適用電線
尺寸最小
焊杯內徑
AWG 尺寸公稱截面積最大導體徑
#16φ 1.76#22 〜#161.25mm21.6mm
#12φ 2.70#14〜#123.50mm22.5mm
#8φ 4.70#10〜#88.00mm24.5mm
#4φ 7.50#6〜#422.00mm27.0mm

材質・表面處理

零件名材質/表面處理
端子銅合金/鍍銀
2A 型 PIN針前端嵌入裝置合成橡膠(黑色)
2A 型 PIN針後端嵌入裝置合成樹脂(UL94V-0)/黑色
2A 型 插孔嵌入裝置
6A 型 插孔嵌入裝置
6A 型 PIN針嵌入裝置
外殼鋁合金/鍍鋅+三價鉻處理(黑色)
接頭環
固定環銅合金/鍍鎳
接地片銅合金/鍍銀
墊圈合成橡膠(黑色)
CE05品番見本
①外殼形狀2A:箱面插座
②外殼尺寸10SL、14S、18、20、22、24、32
③嵌入裝置編號端子配列一覧表參考(參考型錄P.3)
④端子形狀P:PIN端子、S:插孔端子
⑤接地端子編號(註1)端子配列一覧表參考(參考型錄P.3)
⑥按鍵位置變更無標示 :無附加
W. X. Y. Z:位置變更
⑦法蘭墊圈(註 2)無標示:無附加
 S:有附加
⑧外殻色相D:三價鉻處理(黑色)

(註1)有2條接地端子時,接地端子表面有2個英文字母標記。
(註2)法蘭墊圈從法蘭後端安裝。(板厚1.6mm)

CE05図面

(註1)CE05-2A □□ - □□ S □ -D 為插座嵌入裝置(逆芯)。對手件插頭為PIN針嵌入裝置型。

面板安裝尺寸(參考)

CE05パネル取付寸法
外殼尺寸外殼用孔徑安裝小螺絲用孔徑二連安裝間隔面板最大厚度安裝
螺絲
(參考)
前端安裝後端安裝孔徑間隔
A1以上A2以上BCDE1E2
10SL16.816.63.0518.2647103.0M3
14S21.7233.0523.0153103.0M3
1828.029.33.0526.9759103.0M3
2033.032.53.0529.3662103.0M3
2234.035.73.0531.7570103.0M3
2437.038.83.7534.9273103.0M3.5
3249.351.54.444.4586103.0M4
型號
CE05-2A22-22SDS-D
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 商品分類 嵌入裝置編號 接地端子編號 墊片 外殼尺寸 容許電流 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2
4天~ 母端(插座)4電纜線對板裝46250直型箱面插座22-22D端子有附加22-CE05-6A22-22PD-D 【直線插頭】-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CE05
電線連接方法 焊接 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格 UL / TUV
鎖定方式 螺絲 按鍵位置變更 正規位置 外殼(材質/表面處理) 鋁合金/鍍鋅+三價鉻酸鹽處理(黑色)
端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀 顏色 黑色 備註 嵌合時為IP67
其他規格 (MIL)

圓型防水・焊接結線連結器 (CE05系列)的型號CE05-2A22-22SDS-D頁面。
記載關於型號CE05-2A22-22SDS-D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CE05-2A14S-2PDS-D
CE05-2A18-10PD-D
CE05-2A18-10PDS-D
CE05-2A22-23PD-D
CE05-2A22-23PDS-D
CE05-2A22-23SD-D
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 商品分類 嵌入裝置編號 接地端子編號 墊片 外殼尺寸 容許電流 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2
4天~ 公端(插頭)4電纜線對板裝13200直型箱面插座14S-2D端子有附加14S---
4天~ 公端(插頭)4電纜線對板裝23250直型箱面插座18-10D端子無附加18---
當日可能 公端(插頭)4電纜線對板裝23250直型箱面插座18-10D端子有附加18---
4天~ 公端(插頭)8電纜線對板裝23250直型箱面插座22-23D端子無附加22---
4天~ 公端(插頭)8電纜線對板裝23250直型箱面插座22-23D端子有附加22---
4天~ 母端(插座)8電纜線對板裝23250直型箱面插座22-23D端子無附加22---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767