(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

D/MS A/B系列 MS型圓型連結器 (型號表)

CONNECTORS

D/MS A/B系列 MS型圓型連結器
  • 促銷至 2024/06/30截止

可與MIL-DTL-5015規格互換的焊接結線用連結器。
【特長】
・堅固的金屬製外殼。
・MS連結器世界標準品。
・符合UL規格認定,C-UL規格認定(File NO. E72124)
・12種外殼尺寸與5種端子組合,可達到73種排列組合。
【用途】
・因具備多種排列組合,可廣泛使用於產業設備、工具機與量測設備等電子設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D/MS3102A18-10SX

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品特長

D/MS A/Bシリーズ商品画像
與MIL-DTL-5015規格品有互換性
  • 原本開發為美軍航空機用,因此與美軍規格MIL-DTL-5015的MS連結器具有互換性。
  • MS連結器的世界標準品。
  • UL規格認定,C-UL規格認定(File NO. E72124)

附屬品等可多樣組合
  • 插頭、插座以及附屬品的組合豐富。
  • 電線中繼用或面板接續用皆可使用。

73種嵌入配置
  • 12種外殼尺寸(#10SL~#36)與5種端子尺寸(#16~#0)組合,可達到多樣化組合方式。
インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして耐電圧性能を向上。

嵌入裝置各端子間有檔板,端子間的沿面距離長,提高耐電壓性能。

インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易。

插入嵌入裝置的端子焊杯往一定方向對齊便於結線。

規格

額定電壓

額定區分額定電壓 (V)導體間的
最短距離
(mm)
導體間的
最小沿面距離
(mm)
DCAC(r.m.s.)
INST2502001.6
A7005001.63.2
D1,2509003.24.8
E1,7501,2504.86.4

額定電流

端子
尺寸
PIN端子徑
(mm)
電流容量 (A) /
1 端子
#16φ 1.613
#12φ 2.423
#8φ 3.646
#4φ 5.780
#0φ 9.1150

適用電線

端子適用電線
尺寸最少
焊杯内徑 (mm)
杯部外徑
(mm)
A.W.G 編號公稱截面積
(mm2)
最大導體徑
(mm)
#161.762.65# 16 ~ # 221.251.6
#122.853.75# 12 ~ # 143.502.5
#85.216.25# 8 ~ # 108.004.5
#48.339.48# 4 ~ # 622.007.0
#011.7913.03# 0 ~ # 250.0011.0

材質・表面處理

構成零件材  質表面處理
端子銅合金(標準為鍍銀,但也有鍍金品)
嵌入裝置(絕緣體)鄰苯二甲酸二烯丙酯樹脂
(UL94V-O)
藍色
外殼、接續螺帽鋁合金鍍鋅三價鉻處理
固定環銅合金鍍鎳

連結器組合圖

コネクタ組み合わせ図

牆面插座

ウォールレセプタクル商品画像
  • 安裝固定於面板或機殼,後端接續電線等使用的插座。
  • 可與所有D/MS連結器的插頭結合。

※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。

ウォールレセプタクル品番見本
ウォールレセプタクル図面

箱面插座

ボックスレセプタクル商品画像
  • 安裝固定於面板或機殼等,端子直接配線的插座。
  • 可與所有D/MS連結器的插頭結合。
ボックスレセプタクル品番見本
ボックスレセプタクル図面

電纜線插座

ケーブルレセプタクル商品画像
  • 不固定連結器,電線中繼時使用的插座。
  • 可與所有D/MS連結器的插頭結合。

※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。

ケーブルレセプタクル品番見本
ケーブルレセプタクル図面

直角插頭(分割外殼)

ライトアングルプラグ商品画像
  • 電線安裝方向與連結器成 90 度角的插頭。
  • 可與所有D/MS連結器的插座結合。
  • 電線拉出口,每45°可朝向任意方向。

※請配合電線夾(D/MS3057-□□A)使用。

ライトアングルプラグ品番見本
ライトアングルプラグ図面

 直型插頭

ウォールレセプタクル商品画像
  • 電線安裝方向往正後方的電線中繼用插頭。
  • 可與所有D/MS連結器的插座結合。

※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。

ウォールレセプタクル品番見本
ウォールレセプタクル図面

直型插頭(分割外殼)

ストレートプラグ(分割シェル)商品画像
  • 電線安裝方向往正後方的電線中繼用插頭。
  • 可與所有D/MS連結器的插座結合。
  • 後殼為分割型便於焊接或維修。

※請配合電線夾(D/MS3057- □□A)使用。

ストレートプラグ(分割シェル)品番見本
ストレートプラグ(分割シェル)図面
型號
D/MS3102A18-10SX
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 商品分類 按鍵位置變更 嵌入裝置編號 外殼尺寸 顏色 特長 按鍵位置變更備註 容許電壓 註記 容許電流 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2 嵌合對手件 3
4天~ 母端(插座)4電纜線對板裝23DC700/AC500直型箱面插座X18-1018黑色-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A18-10PX  【直線插頭】D/MS3106B18-10PX  【分割式直線插頭】D/MS3108B18-10PX 【分割式彎角型插頭】

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O D/MS
電線連接方法 焊接 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CUL
鎖定方式 螺絲 外殼(材質/表面處理) 鋁合金/鍍鋅三價鉻酸鹽 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀(標準)
其他規格 (MIL)

D/MS A/B系列 MS型圓型連結器的型號D/MS3102A18-10SX頁面。
記載關於型號D/MS3102A18-10SX之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
D/MS3100A12S-3PY
D/MS3100A12S-3PZ
D/MS3100A12S-3S
D/MS3102A18-10SY
D/MS3102A18-11P
D/MS3102A18-11PX
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 商品分類 按鍵位置變更 嵌入裝置編號 外殼尺寸 顏色 特長 按鍵位置變更備註 容許電壓 註記 容許電流 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2 嵌合對手件 3
12天~ 公端(插頭)2電纜線對板裝13DC700/AC500直型牆面插座Y12S-312S黑色-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SY 【直線插頭】D/MS3106B12S-3SY  【分割式直線插頭】D/MS3108B12S-3SY 【分割式彎角型插頭】
12天~ 公端(插頭)2電纜線對板裝13DC700/AC500直型牆面插座Z12S-312S黑色-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SZ  【直線插頭】D/MS3106B12S-3SZ  【分割式直線插頭】D/MS3108B12S-3SZ 【分割式彎角型插頭】
4天~ 母端(插座)2電纜線對板裝13DC700/AC500直型牆面插座標準位置12S-312S黑色--AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3P  【直線插頭】D/MS3106B12S-3P  【分割式直線插頭】D/MS3108B12S-3P 【分割式彎角型插頭】
4天~ 母端(插座)4電纜線對板裝23DC700/AC500直型箱面插座Y18-1018黑色-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A18-10PY 【直線插頭】D/MS3106B18-10PY  【分割式直線插頭】D/MS3108B18-10PY 【分割式彎角型插頭】
4天~ 公端(插頭)5電纜線對板裝23DC700/AC500直型箱面插座標準位置18-1118黑色--AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A18-11S  【直線插頭】D/MS3106B18-11S  【分割式直線插頭】D/MS3108B18-11S 【分割式彎角型插頭】
12天~ 公端(插頭)5電纜線對板裝23DC700/AC500直型箱面插座X18-1118黑色-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106B18-11SX  【分割式直線插頭】D/MS3108B18-11SX 【分割式彎角型插頭】-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767