(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附塑膠・尼龍絕緣的子彈型連接端子【包裝數為500~1,000】

附塑膠・尼龍絕緣的子彈型連接端子

附絕緣的子彈型連接端子(通用壓著端子),電阻低,防蝕性能優異。
【特長】
・藉由施行防蝕性優異的電鍍錫與JST所開發的特殊處理,使鍍膜固定性維持在最佳狀態。
・絕大部分的標準產品皆以完全自動焊接機進行優質焊接。受大功率加壓的焊接部分會影響端子的性能。
・絕緣物採用塑膠、尼龍材料,其耐熱性、耐寒性、耐油性、耐火性、絕緣性優異。
・附塑膠絕緣子彈型連接端子:插入公端端子母端端子進行連接的連接端子,絕緣體為乙烯系樹脂。
・附尼龍絕緣子彈型連接端子PC型:插入公端・母端端子進行連接的連接端子,絕緣體為尼龍樹脂。
【用途】
・主要用於需要拆裝的電線相互連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附塑膠絕緣 子彈型連接端子 規格

TYPE Ⅰ

TYPE Ⅰ

TYPE Ⅱ

TYPE Ⅱ

規格

規格

型號規格尺寸(mm)標準顏色適用電線範圍適用壓著工具
φdLEφDl絞線(mm2)手動氣壓式油壓式
TYPEⅠFVDGM1.25-5RU・CSA4.020.28.73.59.51.0~1.65YNT-2216YA-1,YA-2,YA-4
YAT-1A,YAT-2A
YAD-1A,YAD-2A
YAT-4A,YAD-4A
BCT-0514L
FVDGM2-7RU・CSA4.954.31.65~2.63YNT-1614
TYPEⅡCVDAGF1.25-5RU・CSA4.024.014.03.510.01.0~1.65YNT-2216
CVDAGF2-7RU・CSA4.9525.04.111.01.65~2.63YNT-1614
  • ※ 端子材質為黃銅。
  • ※ 搭配TYPEⅠ、Ⅱ、規格使用

附尼龍絕緣 子彈型連接端子 PC型規格

PCM型

PCM型

PCF型

PCF型

規格

規格

型號規格尺寸(mm)標準顏色適用電線範圍適用壓著工具
φbφBLFφdφDH絞線(mm2)手動氣壓式油壓式
PCM-0.5RU2.05.126.515.01.73.111.5透明0.5〜0.75
0.5(AWG#20)
0.75(AWG#18)
YN-2014YA-1
YAT-1A
YAD-1A
PCM-1.25RU4.07.427.716.51.83.511.2
※3
0.75〜1.25
0.75(AWG#18)
1.25(AWG#16)
YN-2014 YNT-2216YA-1,YA-2,YA-4
YAT-1A,YAT-2A,YAT-4A
YAD-1A,YAD-2A
YAD-4A
BCT-0514L
PCM-2RU2.43.9
※3
2.0
2.0(AWG#14)
YN-2014 YNT-1614
PCF-0.5RU2.04.624.513.01.73.111.5透明0.5〜0.75
0.5(AWG#20)
0.75 (AWG#18)
YN-2014YA-1
YAT-1A
YAD-1A
PCF-1.25RU3.956.926.215.01.83.511.2
※3
0.75 〜1.25
0.75(AWG#18)
1.25 (AWG#16)
YN-2014 YNT-2216YA-1,YA-2,YA-4
YAT-1A,YAT-2A,YAT-4A
YAD-1A,YAD-2A
YAD-4A
BCT-0514L
PCF-2RU2.43.9
※3
2.0
2.0(AWG#14)
YN-2014 YNT-1614
※1 端子材質為黃銅。
※3 也有透明色

開發秘辛

 

創始人高橋悌二將「以壓接進行連接的通電用端子」命名為「壓著端子」,
製造第一批國產產品。這個名稱在業界已經十分普及。

型號
CVDAGF1.25-5
FVDGM1.25-5
FVDGM2-7
PCF-0.5
PCF-1.25
PCF-2
PCM-0.5
PCM-1.25
PCM-2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣部素材 絕緣外皮(顏色) 代表規格 適用電線範圍
(mm2)
絕緣外皮內徑
(mm)
端子寬度(B)
(mm)
TRUSCO代碼

包裝數為500

9天~ -24-塑膠UL / CSA1~1.653.54.0-

包裝數為1,000

4天~ -20.2-塑膠UL / CSA1~1.653.54.0-

包裝數為1,000

9天~ -20.2-塑膠UL / CSA1.65~2.634.34.95-

包裝數為1,000

4天~ 1.724.520[尼龍] 尼龍透明UL0.5~0.753.12.0422-5457

包裝數為1,000

4天~ 1.826.216[尼龍] 尼龍UL0.75~1.253.53.95422-5465

包裝數為1,000

4天~ 2.426.214[尼龍] 尼龍UL23.93.95422-5473

包裝數為1,000

4天~ 1.726.520[尼龍] 尼龍透明UL0.5~0.753.12.0422-5481

包裝數為1,000

4天~ 1.827.716[尼龍] 尼龍UL0.75~1.253.54.0422-5490

包裝數為1,000

4天~ 2.427.714[尼龍] 尼龍UL23.94.0422-5503

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 子彈型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767