(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ZH連結器(壓著・嵌合型)

ZH連結器(壓著・嵌合型)

【特長】
・以壓著型實現安裝高度5.6mm、厚度3.5mm的小型化。
・採用外殼矛頭方式,插入作業性高,連接器在與插針接觸部的中央部位設有凹槽,發揮穩定的接觸性能。
・小型、低背省空間設計。
・外殼矛頭方式。
・穩定的接觸結構。
・抗扭轉的嵌合結構。
・可與壓接ZR連結器嵌合。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
B2B-ZR(LF)(SN)
B3B-ZR(LF)(SN)
B4B-ZR(LF)(SN)
B5B-ZR(LF)(SN)
B6B-ZR(LF)(SN)
B7B-ZR(LF)(SN)
B8B-ZR(LF)(SN)
B9B-ZR(LF)(SN)
B10B-ZR(LF)(SN)
B11B-ZR(LF)(SN)
B12B-ZR(LF)(SN)
B13B-ZR(LF)(SN)
S2B-ZR(LF)(SN)
S3B-ZR(LF)(SN)
S4B-ZR(LF)(SN)
S5B-ZR(LF)(SN)
S6B-ZR(LF)(SN)
S7B-ZR(LF)(SN)
S8B-ZR(LF)(SN)
S9B-ZR(LF)(SN)
S10B-ZR(LF)(SN)
S11B-ZR(LF)(SN)
S12B-ZR(LF)(SN)
S13B-ZR(LF)(SN)
ZHR-3
ZHR-5
ZHR-8
ZHR-9
ZHR-10
ZHR-11
ZHR-12
ZHR-13
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 產品分類 規格 特長 顏色 最小訂購數量
3天~ 公端(插頭)2印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色(象牙白)10
3天~ 公端(插頭)3印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色(象牙白)9
3天~ 公端(插頭)4印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)8
3天~ 公端(插頭)5印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色(象牙白)8
3天~ 公端(插頭)6印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色(象牙白)8
3天~ 公端(插頭)7印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)7
3天~ 公端(插頭)8印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色(象牙白)7
3天~ 公端(插頭)9印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)6
3天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)6
3天~ 公端(插頭)11印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)6
3天~ 公端(插頭)12印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)5
3天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插針頂部型自然色(象牙白)5
3天~ 公端(插頭)2印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)10
3天~ 公端(插頭)3印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)8
3天~ 公端(插頭)4印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)8
3天~ 公端(插頭)5印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)8
3天~ 公端(插頭)6印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)7
3天~ 公端(插頭)7印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)7
3天~ 公端(插頭)8印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)7
3天~ 公端(插頭)9印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)6
3天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)6
3天~ 公端(插頭)11印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)5
3天~ 公端(插頭)12印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)5
3天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插針側面型自然色(象牙白)5
3天~ 母端(插座)3電纜線連接--外殼--自然色(白)84
3天~ 母端(插座)5電纜線連接--外殼--自然色(白)84
3天~ 母端(插座)8電纜線連接--外殼--自然色(白)72
3天~ 母端(插座)9電纜線連接--外殼自然色(白)63
3天~ 母端(插座)10電纜線連接--外殼--自然色(白)56
3天~ 母端(插座)11電纜線連接--外殼自然色(白)10
3天~ 母端(插座)12電纜線連接--外殼--自然色(白)9
3天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼自然色(白)9
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 產品分類 規格 特長 顏色 最小訂購數量

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 Y・Z Y・Z ZH
容許電流(A) AC/DC1 容許電壓(V) AC/DC50 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / CSA 間距(mm) 1.5 適用電線範圍(AWG) #32~26
販售單位 零售(以1 pc為單位購入) 其他規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引