(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SH連結器(壓著・嵌合型)

SH連結器(壓著・嵌合型)

基板對電線用採用最小1.0mm間距,首次採用壓著方式。
採用外殼矛頭方式,作業性高,連接器以集中接點方式發揮優異的接觸可靠性。
【特長】
・小型。
・共用底座。
・外殼矛頭方式。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SHR-03V-S
SHR-03V-S-B
SHR-04V-S
SHR-05V-S
SHR-05V-S-B
SHR-06V-S-B
SHR-08V-S-B
SHR-09V-S
SHR-09V-S-B
SHR-10V-S-B
SHR-11V-S
SHR-11V-S-B
SHR-13V-S-B
SHR-14V-S
SHR-14V-S-B
SHR-15V-S-B
SHR-20V-S-B
型號相關數量折扣標準
出貨日
芯數 規格 最小訂購數量
4天~ 3無把手10
4天~ 3附把手10
4天~ 4無把手9
4天~ 5無把手9
4天~ 5附把手9
4天~ 6附把手8
4天~ 8附把手8
4天~ 9無把手8
4天~ 9附把手8
4天~ 10附把手7
4天~ 11無把手7
4天~ 11附把手7
4天~ -附把手6
4天~ 14無把手6
4天~ 14附把手6
4天~ 15附把手5
4天~ 20附把手5

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SH
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線連接 容許電流(A) AC/DC1
容許電壓(V) AC/DC50 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
產品分類 外殼 顏色 自然色(白) 間距(mm) 1
適用電線範圍(AWG) #32~28 販售單位 零售(以1 pc為單位購入) 其他規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767