(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・附強力鎖定基板對電線連接用連結器,採用2.0mm間距、壓著型、2列結構。
・實現低插入力化,且在面對振動、扭動、微小電壓・電流電路時,亦能發揮穩定的接觸狀態。
・此外,形狀可在投影面積內解除鎖定。
・高可靠性連接器。
・優異的作業性。
・強力鎖定機構。
・極性軸轂。
型號 |
---|
B08B-PUDSS-1(LF)(SN) |
B10B-PUDSS-1(LF)(SN) |
B14B-PUDSS-1(LF)(SN) |
B16B-PUDSS-1(LF)(SN) |
B18B-PUDSS-1(LF)(SN) |
B20B-PUDSS-1(LF)(SN) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 產品分類 | 規格 | 特長 | 顏色 | 間距 (mm) | 適用電線範圍 (AWG) | 產品形態 | 其他規格 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 8 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色 | 2.0 | #28~22 | - | UL94V-0 | 5 | |||
4天~ | 公端(插頭) | 10 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色 | 2.0 | #28~22 | - | UL94V-0 | 5 | |||
4天~ | 公端(插頭) | 14 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色 | 2.0 | #28~22 | - | UL94V-0 | 4 | |||
4天~ | 公端(插頭) | 16 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色 | 2.0 | #28~22 | - | UL94V-0 | 4 | |||
4天~ | 公端(插頭) | - | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色 | 2.0 | #28~22 | - | UL94V-0 | 4 | |||
4天~ | 公端(插頭) | 20 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色 | 2.0 | #28~22 | - | UL94V-0 | 4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策