(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PUD連結器 (型號表)

CONNECTORS

PUD連結器

【特長】
・附強力鎖定基板對電線連接用連結器,採用2.0mm間距、壓著型、2列結構。
・實現低插入力化,且在面對振動、扭動、微小電壓・電流電路時,亦能發揮穩定的接觸狀態。
・此外,形狀可在投影面積內解除鎖定。
・高可靠性連接器。
・優異的作業性。
・強力鎖定機構。
・極性軸轂。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B10B-PUDSS-1(LF)(SN)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
B10B-PUDSS-1(LF)(SN)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 產品分類 規格 特長 顏色 間距
(mm)
適用電線範圍
(AWG)
產品形態 其他規格 最小訂購數量
4天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-05

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PUD
容許電流(A) AC/DC3 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767