(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PUD連結器

PUD連結器

【特長】
・附強力鎖定基板對電線連接用連結器,採用2.0mm間距、壓著型、2列結構。
・實現低插入力化,且在面對振動、扭動、微小電壓・電流電路時,亦能發揮穩定的接觸狀態。
・此外,形狀可在投影面積內解除鎖定。
・高可靠性連接器。
・優異的作業性。
・強力鎖定機構。
・極性軸轂。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
B08B-PUDSS-1(LF)(SN)
B10B-PUDSS-1(LF)(SN)
B12B-PUDSS-1(LF)(SN)
B14B-PUDSS-1(LF)(SN)
B16B-PUDSS-1(LF)(SN)
B18B-PUDSS-1(LF)(SN)
B20B-PUDSS-1(LF)(SN)
B22B-PUDSS-1(LF)(SN)
B24B-PUDSS-1(LF)(SN)
B26B-PUDSS-1(LF)(SN)
B28B-PUDSS-1(LF)(SN)
B30B-PUDSS-1(LF)(SN)
B32B-PUDSS-1(LF)(SN)
B40B-PUDSS-1(LF)(SN)
PUDP-08V-S
PUDP-10V-S
PUDP-12V-S
PUDP-14V-S
PUDP-16V-S
PUDP-18V-S
PUDP-20V-S
PUDP-22V-S
PUDP-24V-S
PUDP-26V-S
PUDP-28V-S
PUDP-32V-S
PUDP-34V-S
S08B-PUDSS-1(LF)(SN)
S10B-PUDSS-1(LF)(SN)
S12B-PUDSS-1(LF)(SN)
S14B-PUDSS-1(LF)(SN)
S16B-PUDSS-1(LF)(SN)
S18B-PUDSS-1(LF)(SN)
S20B-PUDSS-1(LF)(SN)
S22B-PUDSS-1(LF)(SN)
S24B-PUDSS-1(LF)(SN)
S26B-PUDSS-1(LF)(SN)
S28B-PUDSS-1(LF)(SN)
S30B-PUDSS-1(LF)(SN)
SPUD-002T-P0.5
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 產品分類 規格 特長 顏色 間距
(mm)
適用電線範圍
(AWG)
產品形態 其他規格 最小訂購數量
4天~ 公端(插頭)8印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-05
4天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-05
4天~ 公端(插頭)12印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)14印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)16印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)20印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
5天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型附底座插柱(DIP型)頂部型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接直型底座頂部型-自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 母端(插座)8電纜線連接--外殼--自然色2.0#28~22-UL94V-07
4天~ 母端(插座)10電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-06
4天~ 母端(插座)12電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-0-
4天~ 母端(插座)14電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-05
4天~ 母端(插座)16電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-05
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 母端(插座)20電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接--外殼--自然色2.0#26~22/#28~24-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)8印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)10印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)12印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)14印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)16印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)20印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
5天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用焊接彎角型附底座插柱(DIP型)側面型有軸轂自然色2.0#28~22-UL94V-04
4天~ 母端(插座)-電纜線連接壓著-連接器端子----#28~24連鎖狀-56000

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PUD
容許電流(A) AC/DC3 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767