(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・2.0mm間距PA家族系列連結器由電線對基板連接用壓著連結器PA連結器、電線對基板連接用壓接連結器PAF連結器及中繼連接用壓著連結器PAL連結器所構成。
・藉由這些連結器,首次使用2.0mm間距附強力鎖定連結器達成複雜的電子配線形態。
・強力鎖定機構。
・具有互換性的壓著・壓接雙插座。
・可視用途適用固定座。
・擴大產品種類。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 產品分類 | 規格 | 特長 | 顏色 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 公端(插頭) | 2 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 2 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 無軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 3 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 3 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 無軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 4 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 4 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 無軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 5 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 5 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 無軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 6 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 6 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 6 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 7 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 6 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 7 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 無軸轂 | 螢光黃 | 8 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 8 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 5 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 8 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 無軸轂 | 螢光黃 | 7 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 9 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 7 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 10 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 螢光黃 | 4 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 10 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 6 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 11 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 5 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 12 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 5 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | - | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 4 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 14 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 4 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 15 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 4 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 16 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 附底座插柱(DIP型) | 頂部型 | 無軸轂 | 自然色(白) | 4 | |||
3天~ | 公端(插頭) | 2 | 印刷基板用 | 焊接 | 直型 | 底座 | 頂部型 | 有軸轂 | 自然色(象牙白) | 4 | |||
4天~ | 母端(插座) | 2 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 56 | |||
4天~ | 母端(插座) | 3 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 10 | |||
3天~ | 母端(插座) | 5 | 電纜線連接 | - | - | 外殼 | - | - | 自然色(白) | 9 | |||
4天~ | 母端(插座) | 6 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | - | |||
3天~ | 母端(插座) | 7 | 電纜線連接 | - | - | 外殼 | - | - | 自然色(白) | 9 | |||
4天~ | 母端(插座) | 8 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 母端(插座) | 9 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 母端(插座) | 10 | 電纜線連接 | - | - | 外殼 | - | - | 自然色(白) | 8 | |||
4天~ | 母端(插座) | 11 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 母端(插座) | 12 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | - | |||
4天~ | 母端(插座) | - | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 8 | |||
4天~ | 母端(插座) | 14 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 7 | |||
4天~ | 母端(插座) | 15 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 7 | |||
4天~ | 母端(插座) | 16 | 電纜線連接 | - | 直型 | 外殼 | 無 | - | 自然色(白) | 6 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 2 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 3 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 8 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 4 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 5 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 6 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 7 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 8 | |||
3天~ | 公端/母端兼用 | 8 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 7 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 9 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 6 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 12 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 4 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 14 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 4 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 15 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 4 | |||
4天~ | 公端/母端兼用 | 16 | 印刷基板用 | 焊接 | 彎角型 | 附底座插柱(DIP型) | 側面型 | 無 | 自然色(白) | 4 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | P・Q・R | P・Q・R | PA |
---|---|---|---|---|---|
容許電流(A) | AC/DC3 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / CSA |
間距(mm) | 2.0 | 適用電線範圍(AWG) | #32~22 | 販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) |
其他規格 | UL94V-0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策