(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SM連結器用連接器。適用pin、連接器:母端(插座)接線方法:壓著
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SHF-001T-0.8BS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器系列開頭字母 | G・H・I | S・T・U | SM | 適用針、連接器 | 母端(插座) |
---|---|---|---|---|---|
容許電流(A) | AC/DC3 | 容許電壓(V) | AC/DC250 | 電線連接方法 | 壓著 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / TUV / CSA | 適用電線範圍(AWG) | #28~22 |
電線完成外徑(mm) | 1.2~1.8 | 材質/表面處理 | 磷黃銅/鍍錫(回焊處理) |
SM連結器 端子 SHF-001T-0.8BS的型號SHF-001T-0.8BS頁面。
記載關於型號SHF-001T-0.8BS之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策