(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HL連結器(中繼連接用連結器)【包裝數為1~6,000】

HL連結器(中繼連接用連結器)

3.96mm間距 中繼連接用尼龍連結器(內部鎖定)。
【特長】
・額定電流:MAX 7A(AC、DC)、額定電壓:MAX 300V(AC、DC)。
・適用電線範圍:AWG#22~#18。由於是MAX 7A,可用3.96mm間距連接電源。
・連接器端子箱中設有板狀彈簧,為可在箱中自由動作的活動彈簧構造。
・具外殼矛頭,可防止壓著在連接器端子上的電線脫落。
・內部鎖定機構,可防止嵌合後因外力鬆脫。
・也具有固定座,可防止半嵌合/固定連接器。可安裝於面板。
【用途】
・可用於家電、遊戲機、照明設備、自動販賣機的訊號/電源中繼連接等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

優異的應力鬆弛特性展現可靠性,安全設計的連結器

HL連結器

HL連結器

連接部採用活動彈簧構造、間距3.96mm的連結器。

連接部採用活動彈簧構造、間距3.96mm的連結器。

面板孔的尺寸圖與尺寸

形狀I的面板孔尺寸圖

形狀Ⅰ的面板孔尺寸圖

形狀II的面板孔尺寸圖

形狀Ⅱ的面板孔尺寸圖

極數插座
外殼
面板孔形狀面板孔尺寸 (mm) 公差適用面板厚度
(mm)
A±0.13B±0.13C±0.1D±0.13E±0.1
2HLR-02V9.515.74.46.41.00.7 ~ 2.0
3HLR-03V13.519.74.46.41.0
4HLR-04V9.515.75.612.03.2
8HLR-08V17.423.65.612.03.2
12HLR-12V25.331.65.612.03.2
  • ※請依上圖的形狀尺寸,在不產生毛邊的狀況下進行開孔加工。
  • ※如需在鄰近位置開鑿多個孔洞時,請務必注意面板強度。
  • ※請注意,在面板開孔作業時,要讓連結器的面板插入方向等同於開孔加工方向。

外殼孔編號

外殼圖

插座外殼

插座外殼圖

插頭外殼

插頭外殼圖

開發秘辛

 

採用標準化的電源用電路板對電線VH連接器,開發出箱型底座式電路板對電線HL連結器。之後基於對HL連結器的中繼使用需求,另外開發出中繼連接用產品。

型號
BSF-21T-P1.4
BSM-21T-P1.4
HLP-02V
HLP-03V
HLR-03V
HLR-08V
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
連結器形狀 適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
產品分類 規格 特長 顏色 間距
(mm)
TRUSCO代碼 販售單位 最小訂購數量
-

包裝數為6,000

4天~ 圓型母端(插座)-AC/DC7連接器端子散狀---421-8353箱・袋-
-

包裝數為5,000

4天~ 圓型公端(插頭)-AC/DC7連接器端子散狀---413-7710箱・袋-
-

包裝數為10

4天~ 方型母端(插座)2AC/DC7插頭外殼插座連接器端子用-3.96413-8023箱・袋3
- 4天~ 方型母端(插座)3AC/DC6插頭外殼插座連接器端子用-3.96413-8031零售(以1 pc為單位購入)9
-

包裝數為10

4天~ 方型公端(插頭)3AC/DC6插座外殼插頭連接器端子用有面板鎖定3.96413-8082箱・袋2
- 8天~ 方型公端(插頭)8AC/DC4插座外殼插頭連接器端子用有面板鎖定3.96413-8104零售(以1 pc為單位購入)3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HL 用途 電纜線連接
容許電壓(V) AC/DC300 電線連接方法 壓著 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA 適用電線範圍(AWG) #22~18
其他規格 符合PSE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767