(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

GH連結器(壓著・嵌合型)

GH連結器(壓著・嵌合型)

專為PDP・LCD・小型電器產品所開發。
接觸部的基本結構與擁有實績的SHL連結器相同,以低插入力輕鬆進行嵌合作業。
【特長】
・強力鎖定結構(附強力鎖定品)。
・連接器鎖定結構。
・防止連接器變形。
・明確的嵌合扣壓手感。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GHR-02V-S
GHR-03V-S
GHR-04V-S
GHR-05V-S
GHR-06V-S
GHR-08V-S
GHR-09V-S
GHR-10V-S
GHR-11V-S
GHR-12V-S
GHR-13V-S
GHR-14V-S
GHR-15V-S
SSHL-002T-P0.2
型號相關數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 G・H・I S・T・U 芯數 連接方向 代表規格 產品分類 顏色 間距
(mm)
其他規格 最小訂購數量
4天~ G・H・IGH-2直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-09
4天~ G・H・IGH-3直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-09
4天~ G・H・IGH-4直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-09
4天~ G・H・IGH-5直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH-6直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH-8直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH-9直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH-10直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH-11直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH-12直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-08
4天~ G・H・IGH--直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-07
4天~ G・H・IGH-14直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-07
4天~ G・H・IGH-15直型UL外殼自然色(白)1.25UL94V-07
4天~ S・T・U-SH---連接器端子---35000

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線連接
容許電流(A) AC/DC1 容許電壓(V) AC/DC50 保護功能(耐環境性)
適用電線範圍(AWG) #30~26 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767