(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
D-sub/QX系列手動壓著工具(CT150-2型) 【工具類型】手動壓著工具
型號 |
---|
CT150-2-D*C |
CT150-2B-D*C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 特徵 | 適合品 | 適用電線外皮外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | AWG24~22用/AWG28~24用 | AWG24~22用 | D*C-20-24*-PKG100 / D*C-20-22*-PKG100 | φ1.2~1.7 | ||
4天~ | AWG22~18用 | AWG22~18用 | D*C-20-18P-PKG100 / D*C-20-18S-PKG100 | φ2.5以下/φ1.95以下 |
Loading...
適用系列 | D※U/D※ML/QX | 適用電線尺寸(mm2) | 0.08~0.2 | 適用系列 | D※U/D※ML/QX |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策