(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型信號燈(φ16) (型號表)

小型信號燈(φ16)

24V LED的小型信號燈。
【產品特長】
・台灣知名開關品牌生產的小型信號燈。
・製造商運用優良的樹脂成型技術, 產品外觀在控制盤上顯得很出色。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號顏色形狀保護構造端子重量(g)
D16PLR1-000KR圓形IP40焊接式6
D16PLR1-000KG
D16PLR1-000KY
D16PLT1-000KR長方形7
D16PLT1-000KG
D16PLT1-000KY
D16PLS1-000KR方形6.3
D16PLS1-000KG
D16PLS1-000KY
型號
D16PLR1-000KG
D16PLR1-000KR
D16PLR1-000KY
D16PLS1-000KG
D16PLS1-000KR
D16PLS1-000KY
D16PLT1-000KG
D16PLT1-000KR
D16PLT1-000KY
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 尺寸 寬度
(mm)
4天 18
4天 18
4天 18
4天 正角18
4天 正角18
4天 正角18
4天 長方24
4天 長方24
4天 長方24

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ16 額定電壓(V) DC24V 保護功能(耐環境性)
光源 LED 代表規格 CE / CUL 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 深度(mm) 38 定格絕緣電壓(Ui)(V) 250 消費電流(mA) 10~12
保護構造 IP40 使用溫度範圍(℃) -25~+55 絕緣阻抗(MΩ) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767