(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按鈕開關(發光 φ16)

按鈕開關(發光 φ16)

由台灣知名開關大廠-進聯以比照歐美品質等級所製造。
【產品特長】
・按鈕表面的弧度設計便於使用。
・製造商運用優良的樹脂成型技術, 產品外觀在控制盤上顯得很出色。
・螺釘的旋轉度平穩,可加工性極佳。
・具有獨特的防水性能, 為信賴度高的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號顏色形狀操作部動作機能接點保護構造端子重量(g)
構成構造 
C1S02-R12KR-H02圓形18瞬時1a1b一體式IP65焊接式7.5
C1S02-R12KG-H02
C1S02-R12KY-H02
C1S02-T12KR-H02長方形18 x 248.5
C1S02-T12KG-H02
C1S02-T12KY-H02
C1S02-S12KR-H02方形188
C1S02-S12KG-H02
C1S02-S12KY-H02
型號
C1S02-R12KG-H02
C1S02-R12KR-H02
C1S02-R12KY-H02
C1S02-S22KG-H02
C1S02-S22KR-H02
C1S02-S22KY-H02
C1S02-T22KG-H02
C1S02-T22KR-H02
C1S02-T22KY-H02
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 按鈕顏色 尺寸 寬度
(mm)
4天 18
4天 18
4天 18
4天 正角18
4天 正角18
4天 正角18
4天 長方24
4天 長方24
4天 長方24

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式按鈕 端子形狀 焊接端子 安裝孔 φ16
按鈕動作 瞬時型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL
尺寸 縱向(mm) 18 尺寸 深度(mm) 41 電流容量 DC24V時(A) 1A
定格絕緣電壓(Ui)(V) 250 定格通電電流(Ith)(A) 3 LED定格AC/DC24V(mA) 15
保護構造 IP65 使用溫度範圍(℃) -25~+55

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767