(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3M Power-Clamp終端電阻連結器

CONNECTOR

3M Power-Clamp終端電阻連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

內建電阻器且採小型設計的尼龍連結器。
【特長】
・可利用測試儀探針確認通訊。
・藉由單壓鎖定機構,可輕鬆用單手裝卸,且能確實保持嵌合。
・藉由單壓連結器與電纜組件,達到節省工時的目的。
【用途】
・最適合最大容許電流為10A的小極數系連接用途。
・CC-Link設備通訊用介面。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

35T05-6M00-B0M GF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

3M Power-Clamp終端電阻連結器的規格

3M Power-Clamp終端電阻連結器的外觀

3M Power-Clamp終端電阻連結器的外觀

3M Power-Clamp終端電阻連結器的尺寸圖

3M Power-Clamp終端電阻連結器的尺寸圖
指定外尺寸公差
尺寸:.0、.00/公差:±.3、±.13
單位:mm

  • 材料及表面處理
    本體:尼龍樹脂(UL94V-0、黑色)
    護蓋:PBT 樹脂(UL94V-0,灰色)
    連接器:銅合金(鎳基材鍍膜)
    電阻器:MOS 1/2W 110Ω
  • 適用對象
    連結器:3M Power-Clamp 板裝插針 356xx-xxxx-xx0 PE、3M Power-Clamp 分支連結器 357xx-Lxx0-x00 AK、3M Power-Clamp 中繼連接用線裝插頭 35805-6xx0-xxx GF
  • 額定
    電壓:AC/DC 7V Max(利用電阻值與電力算出之值)
    電流:1/2W
    環境溫度:70℃
    使用溫度:-20~+70℃

開發秘辛

 

壓接技術是3M於1958年開發的電線連接技術,不僅廣泛應用在通訊、電腦設備,在嚴峻環境下使用的FA設備中亦採用壓接連結器,壓接技術的長期連接可靠性已在各種設備上獲得實證。

型號
35T05-6M00-B0M GF
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 數字 數字 3
適用針、連接器 母端(插座) 芯數 5 用途 電纜線連接
容許電壓(V) AC/DC7 MAX 連接方向 直型 防誤插鍵 TYPE B(CC-Link通訊用)
特長 適用屏蔽線 連接器材料 銅合金 鍍膜規格(接點部) 鎳基材金
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

3M Power-Clamp終端電阻連結器的型號35T05-6M00-B0M GF頁面。
記載關於型號35T05-6M00-B0M GF之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767