(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3M SCR連結器線裝插頭

CONNECTOR

3M SCR連結器線裝插頭

【特長】
・耐翹動、耐振動性優異的伸縮型連接器。
・以2㎜連接器間距與特殊焊接端子配置,兼顧小型化及對應粗徑電纜線。
・可於所有連接器使用0.75mm^2電線結線。
・考慮焊接作業性,採用獨特的連接器形狀。
【用途】
・與設備間電纜線連接用的2.0mm間距I/O連結器專用外殼套組搭配組合使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

36110-3000 FD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

連結器線裝插頭的規格

連結器線裝插頭的外觀

連結器線裝插頭的外觀

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

連結器線裝插頭的尺寸圖

材料及表面處理

■零件名稱■材料及表面處理■備註
本體LCP 樹脂UL94V-0 黑色
連接器銅合金 接點部:鎳基材鍍膜
鍍金0.2μm以上

適用對象

■連結器3MTM SCR 線裝插座 36210-0100 ○○
■電纜線AWG#22 ~ 30、外徑φ 2mm 以下(包含收縮軟管)
註)焊接烙鐵尖溫度 390℃以下、焊接時間 10 秒以下

額定

■項目■規格
電壓AC150V 以下、DC200V 以下
電流1A MAX
使用溫度範圍-55℃~ 85℃、85%RH 以下
尺寸.0.00
公差±.3±.13

指定外尺寸公差
單位=mm

開發秘辛

 

專為伺服放大器編碼器所開發之連接器間距2mm的I/O連結器。
以特殊焊接端子配置,兼顧小型化及粗徑電纜線對應。

型號
36110-3000 FD
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SCR
數字 3 適用針、連接器 公端(插頭) 芯數 10
用途 電纜線連接 容許電流(A) 10 容許電壓(V) AC150 / DC200
連接方向 直型 連接器材料 銅合金 鍍膜規格(接點部) 接點部:鎳基材金
鍍膜厚度(μm) 鍍金:0.2以上 適用電線尺寸(AWG) 22~30 適用電纜線外徑(mm) φ2以下
本體顏色 備註 適用電纜線外徑的數值包含收縮軟管 補充容許電流 電流:1極最大1A

3M SCR連結器線裝插頭的型號36110-3000 FD頁面。
記載關於型號36110-3000 FD之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767