(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現節省工時的Power-Clamp分支連結器 H型。
【特長】
・插入2個5極的線裝插座,兩插座的同一端子編號間可進行電力連接。
・插入板裝插針,可與線裝插座進行電力連接。
・以夾型閂扣機構確實與板裝插針保持嵌合。
・節省工時的CC-Link標準連結器(選配、其他)。
【用途】
・最適合最大容許電流為10A的小極數系連接用途。
・CC-Link設備通訊用介面。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
35720-L200-B00 AK
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Power-Clamp分支連結器 H型外觀
Power-Clamp分支連結器 H型詳細圖
■零件名稱 | ■材料及表面處理 | ■備註 |
---|---|---|
本體 | 尼龍樹脂 | UL94V-0 黑色 |
閂扣 | PBT 樹脂 | UL94V-0 灰色 |
連接器 | 銅合金 | 鎳基材鍍膜 接點部:鍍金 0.5μm以上 |
■項目 | ■規格 |
---|---|
電壓 | AC/DC 250V 以下 |
電流 | 最大 10A/極、(但是當鄰接的連接器有2極以上通電時,最大 7A/極) |
使用溫度範圍 | - 20~75℃ , 85% RH 以下 |
35720-L200-A00 AK的標示及防誤插鍵位置
35720-L200-B00 AK的標示及防誤插鍵位置
內部電路說明
尺寸 | .0 | .00 |
---|---|---|
公差 | ±.3 | ±.13 |
本產品相關記載、技術資料及提案乃根據可靠資訊所提出,惟本公司無法保證該等全然萬無一失或全面完善。使用本產品前,須請客戶自行評估並判斷是否符合使用需求,在使用本產品期間所遭遇的各種危險及責任亦由客戶自行承擔。
壓接技術是於1958年開發的電線連接技術,不僅廣泛應用在通訊、電腦設備,在嚴峻環境下使用的FA設備中亦採用壓接連結器,壓接技術的長期連接可靠性已在各種設備上獲得實證。
種類 | 其他 | 顏色 | 黑 | 產品分類 | 分支連結器 |
---|---|---|---|---|---|
材質(本體) | 尼龍樹脂 | 顏色(本體) | 黑 | 適用連結器 | 線裝插座:35505-6xx0-x0x GF / 板裝插針:35610-xxxx-x00 PE |
連接器接觸部 | 鎳基材鍍金 | 額定電壓 | AC/DC 250V以下 | 額定電流 | 最大10A/極 |
防誤插鍵型 | TYPE B(CC-Link通訊用) | 極數(極) | 20 | TRUSCO代碼 | 449-2811 |
用途 | 本體:UL94V-0 |
Power-Clamp 分支連結器 H型的型號35720-L200-B00 AK頁面。
記載關於型號35720-L200-B00 AK之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策