(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MP系列電池按扣【包裝數為10】

MP系列電池按扣

006P (9V)×1用電池按扣。
【特長】
・壓著端子鉚合構造。護蓋材質有聚氯乙烯、ABS等2種。
【用途】
・導線為UL1007、AWG26,長度150mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓著端子鉚合構造的MP系列電池按扣

MP-1型電池按扣/MP-1SN

MP-1SN

MP-1SN

MP-1SN尺寸圖

MP-1SN尺寸圖

型號線材端子材質護蓋材質端子表面處理自重 (g)
MP-1SNUL 1007 AWG26 (L=150)黃銅聚氯乙烯鍍鎳2.1

MP-1型電池按扣/MP-1LN

MP-1LN

MP-1LN

MP-1LN尺寸圖

MP-1LN尺寸圖

型號線材端子材質護蓋材質端子表面處理自重 (g)
MP-1LNUL 1007 AWG26 (L=150)黃銅ABS鍍鎳2.5

MP-T型電池按扣/MP-TSN

MP-TSN

MP-TSN

MP-TSN尺寸圖

MP-TSN尺寸圖

型號線材端子材質護蓋材質端子表面處理自重 (g)
MP-TSNUL 1007 AWG26 (L=150)黃銅聚氯乙烯鍍鎳2.1

MP-1型電池按扣/MP-TLN

MP-TLN

MP-TLN

MP-TLN尺寸圖

MP-TLN尺寸圖

型號線材端子材質護蓋材質端子表面處理自重 (g)
MP-TLNUL 1007 AWG26 (L=150)黃銅ABS鍍鎳2.5
型號
MP-1LN
MP-1SN
MP-TLN
MP-TSN
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
材質

包裝數為10

5天~ 24.77.512ABS/黃銅

包裝數為10

4天~ 27.56.514聚氯乙烯/黃銅

包裝數為10

5天~ 13.57.524.5ABS/黃銅

包裝數為10

5天~ 186.525聚氯乙烯/黃銅

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電池零件 顏色規格/表面處理 L(mm) 150

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767