(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PS 系列 FRC壓接式MIL型 (型號表)

CONNECTOR

PS 系列 FRC壓接式MIL型

符合MIL-DTL83503規格,間距2.54mm的高可靠性・高性能連結器。
【特長】
・藉由鎖定・彈出構造,可確實連接且輕易插拔。
・電路板對扁平帶狀電纜線(FRC)連接用的結線容易。
【用途】
・最適合用於筆電、各種移動設備、資訊通訊設備、大型電腦、OA設備、AV設備等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PS-50PE-D4T2-M1E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PS 系列 MIL型的規格

極數10、16、20、26、30、34、40、50、60
連接器間距2.54mm、2列
額定電流1A
耐電壓AC500Vr.m.s.(1分鐘)
絕緣電阻1,000MΩ以上
接觸電阻20mΩ以下
使用溫度-55℃~+105℃
適用電線相當於AWG#28,1.27mm間隔FRC
適用基板厚度2.0mm

壓接型插座連結器

構成零件材料/表面處理
絕緣體含玻璃PBT(UL94V-0、黑色)
插座連接器銅合金:
 接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上)
 結線部/鎳底閃鍍金

插針

構成零件材料/表面處理
絕緣體含玻璃PBT(UL94V-0、黑色)
拉桿尼龍(UL94V-0、黑色)
彈簧銷不鏽鋼/鈍化
插頭連接器
(螺帽)
銅合金:
 接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上)
 結線部/鎳底鍍錫或錫合金

附MIL型插針鎖定&彈出桿

標準拉桿型

標準拉桿型

短拉桿型

短拉桿型

尺寸圖

 

尺寸圖

 

極數型號ABCDE
標準拉桿型短拉桿型
10PS-10PE-D4T2-M1EPS-10PE-D4T2-SM1E10.1617.5321.8427.9432
16PS-16PE-D4T2-M1EPS-16PE-D4T2-SM1E17.7825.1529.4635.5639.6
20PS-20PE-D4T2-M1EPS-20PE-D4T2-SM1E22.8630.2334.5440.6444.7
26PS-26PE-D4T2-M1EPS-26PE-D4T2-SM1E30.4837.8542.1648.2652.3
30PS-30PE-D4T2-M1EPS-30PE-D4T2-SM1E35.5642.9347.2453.3457.4
34PS-34PE-D4T2-M1EPS-34PE-D4T2-SM1E40.6448.0152.3258.4262.5
40PS-40PE-D4T2-M1EPS-40PE-D4T2-SM1E48.2655.6359.9466.0470.1
50PS-50PE-D4T2-M1EPS-50PE-D4T2-SM1E60.9668.3372.6478.7482.8
60PS-60PE-D4T2-M1EPS-60PE-D4T2-SM1E73.6681.0385.3491.4495.5

附MIL型插針鎖定&彈出桿

標準拉桿型

標準拉桿型

短拉桿型

短拉桿型

尺寸圖

 

尺寸圖

 

極數型號ABCDE
標準拉桿型短拉桿型
10PS-10PE-D4LT2-M1E-10.1617.5321.8427.9432
16PS-16PE-D4LT2-M1EPS-16PE-D4LT2-SM1E17.7825.1529.4635.5639.6
20PS-20PE-D4LT2-M1EPS-20PE-D4LT2-SM1E22.8630.2334.5440.6444.7
26PS-26PE-D4LT2-M1EPS-26PE-D4LT2-SM1E30.4837.8542.1648.2652.3
30PS-30PE-D4LT2-M1EPS-30PE-D4LT2-SM1E35.5642.9347.2453.3457.4
34PS-34PE-D4LT2-M1EPS-34PE-D4LT2-SM1E40.6448.0152.3258.4262.5
40PS-40PE-D4LT2-M1EPS-40PE-D4LT2-SM1E48.2655.6359.9466.0470.1
50PS-50PE-D4LT2-M1EPS-50PE-D4LT2-SM1E60.9668.3372.6478.7482.8
60PS-60PE-D4LT2-M1EPS-60PE-D4LT2-SM1E73.6681.0385.3491.4495.5

MIL型・壓接式插座

封閉型在電纜線端面所接觸的牆面上附有護蓋,可保護連接電纜線的切斷面,為可防止與周圍接觸的構造。

封閉型在電纜線端面所接觸的牆面上附有護蓋,可保護連接電纜線的切斷面,為可防止與周圍接觸的構造。

菊花鏈型可安裝於電纜線中間,進行多重連接。

菊花鏈型可安裝於電纜線中間,進行多重連接。

尺寸圖

尺寸圖

 
封閉型的使用示意圖

封閉型的使用示意圖

菊花鏈型的使用示意圖

菊花鏈型的使用示意圖

電纜線間距1.27mm間距FRC
導體絞合φ0.12或φ0.13mm-7根、鍍錫軟銅線(相當於AWG#28)
φ0.32單芯、鍍錫軟銅線(相當於AWG#28)
絕緣體軟質氯乙烯(PVC)
最大厚度:1.1mm

適用扁平帶狀電纜線

極數型號ABC適用鬆緊扣
(另售)
封閉型菊花鏈型
10PS-10SM-D4P1-1CPS-10SM-D4P1-1D10.1617.2611.43PS-SR10M2
16PS-16SM-D4P1-1CPS-16SM-D4P1-1D17.7824.8819.05PS-SR16M2
20PS-20SM-D4P1-1CPS-20SM-D4P1-1D22.8629.9624.13PS-SR20M2
26PS-26SM-D4P1-1CPS-26SM-D4P1-1D30.4837.5831.75PS-SR26M2
30PS-30SM-D4P1-1CPS-30SM-D4P1-1D35.5642.6636.83PS-SR30M2
34PS-34SM-D4P1-1CPS-34SM-D4P1-1D40.6447.7441.91PS-SR34M2
40PS-40SM-D4P1-1CPS-40SM-D4P1-1D48.2655.3649.53PS-SR40M2
50PS-50SM-D4P1-1CPS-50SM-D4P1-1D60.9668.0662.23PS-SR50M2
60PS-60SM-D4P1-1CPS-60SM-D4P1-1D73.6680.7674.93PS-SR60M2
型號
PS-50PE-D4T2-M1E
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 連接方向 電線連接方法 芯數 連結器類型 連結器種類 特長 端子結線部加工 特別說明事項 特別說明事項2 TRUSCO代碼
4天~ 公端(插頭)直型焊接50插針通孔型標準拉桿型鎳底鍍錫/錫合金基板安裝側連接器長度:3.3mm-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭文字 P・Q・R 用途 基板對FPC P・Q・R PS
連結器形狀 方型 容許電壓(V) 500 絕緣體材料 含玻璃PBT
端子接觸部加工 鎳底鍍金

PS 系列 FRC壓接式MIL型的型號PS-50PE-D4T2-M1E頁面。
記載關於型號PS-50PE-D4T2-M1E之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PS-10PE-D4T1-M1AE
PS-10PE-D4T2-M1AE
PS-10PE-D4T2-M1E
PS-50PE-D4T2-SM1AE
PS-50PE-D4T2-SM1E
PS-50SM-D4P1-1C
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 連接方向 電線連接方法 芯數 連結器類型 連結器種類 特長 端子結線部加工 特別說明事項 特別說明事項2 TRUSCO代碼
4天~ 公端(插頭)直型焊接10插針通孔型標準拉桿型鎳底鍍錫/錫合金防誤插溝槽基板安裝側連接器長度:2.8mm418-0763
4天~ 公端(插頭)直型焊接10插針通孔型標準拉桿型鎳底鍍錫/錫合金防誤插溝槽基板安裝側連接器長度:3.3mm-
4天~ 公端(插頭)直型焊接10插針通孔型標準拉桿型鎳底鍍錫/錫合金基板安裝側連接器長度:3.3mm-
4天~ 公端(插頭)直型焊接50插針通孔型短拉桿型鎳底鍍錫/錫合金防誤插溝槽基板安裝側連接器長度:3.3mm-
4天~ 公端(插頭)直型焊接50插針通孔型短拉桿型鎳底鍍錫/錫合金基板安裝側連接器長度:3.3mm-
4天~ 母端(插座)直型壓接50插座扁平帶狀電纜線連接用封閉型鎳底鍍金418-1662

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767