(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MX34 系列 車載用連結器 (型號表)

CONNECTOR

MX34 系列 車載用連結器

適用各式各樣的車載用小型/高密度非防水連結器MX34系列。
【特長】
・機械鎖定構造可確實嵌合的方型連結器。
・採用預設類型的固定座以確實檢測端子的半插入情形。
・插針端子採用ISO/JASO標準插片尺寸中的0.64mm。
・插座端子為抗外力的箱體型構造。
【用途】
・用於主體系車載ECU與開關部中心,種類豐富。
・可配合各種用途採用,有助於客戶的連結器統一化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MX34032UF2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

車載用電線對電線小型連結器

中繼12極外殼

中繼12極外殼

中繼20極外殼

中繼20極外殼

車載用基板對電纜線型的MX34系列中再追加中繼型,增加連接方法的種類。極數備有12極與20極2種,可與已量產的MX34插座連結器嵌合。此外,中繼連結器的周圍設有3處固定用的鎖定裝置,利用尼龍夾或金屬棒等,即可固定連結器。更進一步,利用此固定用鎖,也可讓連結器相互結合。

一般規格

極數
(插針通孔型)
直型
1列:5,7極
2列:12,16,20,24,28,32,36,40極
直角
1列:3,5,7極
2列:8,12,16,20,24,28,32,36,40極
極數
(插針SMT型)
直型
2列:12,20,32極
直角
1列:3,5,7極
2列:8,12,16,20,24,32,36極
極數
(中繼(插頭)外殼)
2列:12,16,20極
極數
(插座外殼)
1列:3, 5,7極
2列:8,12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40極
額定電流3A
接觸電阻5MΩ以下(初期)
耐電壓AC 1000 Vr.m.s.(1分鐘)
絕緣電阻100MΩ以上
適用電線
(插座連接器:電線類型 導體截面積(mm2))
M34S75C4F1:AVSS 0.3,CHFUS 0.22 to 0.35
M34S75C4F2:AVSS 0.5,CHFUS 0.5 to 0.75
M34S75C3F:CAN SD 0.35
M34S75C4F:AVSS 0.85
M34S75C5F:CHFUS 0.13
適用電線
(中繼連接器:電線類型:導體截面積(mm2))
M34P75C4F1:AVSS 0.3,CHFUS 0.22 to 0.35
M34P75C4F2:AVSS 0.5,CHFUS 0.5 to 0.75
M34P75C4F5:CHFUS 0.13
使用溫度範圍-40℃ to + 85℃

產品圖面

MX34012PF1(中繼12極外殼)

圖:SJ111563

圖:SJ111563

MX34020PF1(中繼20極外殼)

圖:SJ104399

圖:SJ104399

型號
MX34032UF2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 連結器型 連結器種類 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工
4天~ 公端(插頭)32印刷基板用-直型插針通孔型2列型含玻璃SPS

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MX34
保護功能(耐環境性) 類型 汽車用

MX34 系列 車載用連結器的型號MX34032UF2頁面。
記載關於型號MX34032UF2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MX34005UF1
MX34007NF1
MX34007UF1
MX34036NF2
MX34036SF1
MX34040NF2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 連結器型 連結器種類 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工
4天~ 公端(插頭)5印刷基板用-直型插針通孔型1列型含玻璃SPS
4天~ 公端(插頭)7印刷基板用-彎角型插針通孔型1列型含玻璃SPS
4天~ 公端(插頭)7印刷基板用-直型插針通孔型1列型含玻璃SPS
4天~ 公端(插頭)36印刷基板用-彎角型插針通孔型2列型含玻璃SPS
4天~ 母端(插座)36電纜線連接壓著直型插座外殼雙重鎖定構造2列型PPE+PA66合金--
4天~ 公端(插頭)40印刷基板用-彎角型插針通孔型2列型含玻璃SPS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767