(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型防水型・基板對電線連接用連結器 MX23A 系列 (040連接器)

小型防水型・基板對電線連接用連結器 MX23A 系列 (040連接器)

連接器插片尺寸040。
小型防水型。
基板對電線連接用・壓著式。
【特長】
・小型、低背型基板對電線連接用連結器。
・使用密封環嵌合時,為防水構造。
・藉由連結器內部的索環,具有高可靠度的電纜線側防水構造。
・高可靠性插座連接器。
・容易結線的壓著式。
・利用前蓋檢測連接器的半壓入情形。
・備有鎖定部上下相反的反向型或防誤組合型等豐富種類。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MX23A12NF1
MX23A12SF1
MX23A18NF1
MX23A18NF2
MX23A18SF1
MX23A26NF1
MX23A26NF2
MX23A26SF1
MX23A34NF1
MX23A34NF2
MX23A34NF6
MX23A34SF1
MX23A34SF2
MX23A36SF1
MX23A40NF1
MX23A40SF1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 連結器型 連結器種類 特長 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工 特別說明事項
4天~ 公端(插頭)12印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(標準安裝型)
4天~ 母端(插座)12電纜線連接壓著直型插座外殼2列型標準型---
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(標準安裝型)
4天~ 公端(插頭)-印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(逆向安裝型)
4天~ 母端(插座)-電纜線連接壓著直型插座外殼2列型標準型---
4天~ 公端(插頭)26印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(標準安裝型)
4天~ 公端(插頭)26印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(逆向安裝型)
4天~ 母端(插座)26電纜線連接壓著直型插座外殼2列型標準型---
4天~ 公端(插頭)34印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(標準安裝型)
4天~ 公端(插頭)34印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(逆向安裝型)
4天~ 公端(插頭)34印刷基板用-彎角型插針2列型防誤組合型通孔型(標準安裝型)
4天~ 母端(插座)34電纜線連接壓著直型插座外殼2列型標準型---
4天~ 母端(插座)34電纜線連接壓著直型插座外殼2列型防誤組合型---
4天~ 母端(插座)36電纜線連接壓著直型插座外殼3列型標準型---
4天~ 公端(插頭)40印刷基板用-彎角型插針2列型標準型通孔型(標準安裝型)
4天~ 母端(插座)40電纜線連接壓著直型插座外殼2列型標準型---

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MX23A
保護功能(耐環境性) 類型 汽車用 絕緣體材料 含玻璃PBT

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767