(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

基板對電線/電線對電線(中繼)連接用連結器 IL-AG5 系列(025連接器) (型號表)

CONNECTOR

基板對電線/電線對電線(中繼)連接用連結器 IL-AG5 系列(025連接器)

連接器插片尺寸025。
基板對電線/電線對電線(中繼)連接用・壓著式。
各種車載設備用。
【特長】
・可確實嵌合的機械鎖定構造。
・機械鎖定是抗振動或拉動的鎖定方式,由於只須壓入插頭發出輕快的喀聲的同時即可嵌合,在看不到的地方進行安裝作業時也可確認是否確實嵌合。
・獨特的外殼構造。
・具有突起或防誤組合用鍵等,可防止嵌合、脫離時因扭曲造成不良影響,外殼構造獨特的高可靠性型。
・確實防止連接器鬆脫的雙重鎖定構造。
・插座外殼的連接器固定擁有藉由連接器矛頭進行的一次鎖定,與外殼上的一體化鎖定擋板進行的二次鎖定,共2處的高可靠度雙重鎖定構造可確實防止因振動及拉伸造成連接器鬆脫。
・擋板以壓入連接器的方式安裝,可防止暫時鎖定時的連接器插入不足。
・備有形狀與標準型不同的防誤組合型。
・嵌合部形狀及顏色與標準型不同(標準:綠色/防誤組合:淺藍),最適合用於相同極數的2個連結器並排使用時。
・高可靠性設計的插座連接器。
・不易受到因外力而變形等影響的箱體型。
・接觸部為具有優異特性的重疊2片彈簧構造。
・一次矛頭位於連接器內側,不受外力影響。
・安裝外殼時的防逆向插入、防橫向插入構造。
・容易結線的壓著式。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IL-AG5-4P-S3L2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IL-AG5-4P-S3L2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 連結器型 連結器種類 特長 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工 特別說明事項 特別說明事項2
4天~ 公端(插頭)4印刷基板用-彎角型插針通孔型1列型標準型絕緣體顏色:綠

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I IL-AG5
保護功能(耐環境性) 類型 汽車用 絕緣體材料 PBT

基板對電線/電線對電線(中繼)連接用連結器 IL-AG5 系列(025連接器)的型號IL-AG5-4P-S3L2頁面。
記載關於型號IL-AG5-4P-S3L2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
IL-AG5-14P-D3L2-A
IL-AG5-14P-D3T2-A
IL-AG5-14S-D3C1-A
IL-AG5-4P-S3T2
IL-AG5-4S-S3C1
IL-AG5-5P-S3C1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連接方向 連結器型 連結器種類 特長 連接器接觸部加工 連接器基板安裝部加工 特別說明事項 特別說明事項2
4天~ 公端(插頭)14印刷基板用-彎角型插針通孔型2列型標準型絕緣體顏色:綠
4天~ 公端(插頭)14印刷基板用-直型插針通孔型2列型標準型絕緣體顏色:綠
4天~ 母端(插座)14電纜線連接壓著直型插座外殼外殼一體鎖定擋板型2列型--標準型絕緣體顏色:綠
4天~ 公端(插頭)4印刷基板用-直型插針通孔型1列型標準型絕緣體顏色:綠
4天~ 母端(插座)4電纜線連接壓著直型插座外殼外殼一體鎖定擋板型1列型--標準型絕緣體顏色:綠
4天~ 公端(插頭)5電纜線連接壓著直型插頭外殼外殼一體鎖定擋板型1列型--中繼用絕緣體顏色:綠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767