(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
連接器插片尺寸025。
基板對電線/電線對電線(中繼)連接用・壓著式。
各種車載設備用。
【特長】
・可確實嵌合的機械鎖定構造。
・機械鎖定是抗振動或拉動的鎖定方式,由於只須壓入插頭發出輕快的喀聲的同時即可嵌合,在看不到的地方進行安裝作業時也可確認是否確實嵌合。
・獨特的外殼構造。
・具有突起或防誤組合用鍵等,可防止嵌合、脫離時因扭曲造成不良影響,外殼構造獨特的高可靠性型。
・確實防止連接器鬆脫的雙重鎖定構造。
・插座外殼的連接器固定擁有藉由連接器矛頭進行的一次鎖定,與外殼上的一體化鎖定擋板進行的二次鎖定,共2處的高可靠度雙重鎖定構造可確實防止因振動及拉伸造成連接器鬆脫。
・擋板以壓入連接器的方式安裝,可防止暫時鎖定時的連接器插入不足。
・備有形狀與標準型不同的防誤組合型。
・嵌合部形狀及顏色與標準型不同(標準:綠色/防誤組合:淺藍),最適合用於相同極數的2個連結器並排使用時。
・高可靠性設計的插座連接器。
・不易受到因外力而變形等影響的箱體型。
・接觸部為具有優異特性的重疊2片彈簧構造。
・一次矛頭位於連接器內側,不受外力影響。
・安裝外殼時的防逆向插入、防橫向插入構造。
・容易結線的壓著式。
型號 |
---|
IL-AG5-10P-S3T2 |
IL-AG5-10S-S3C1 |
IL-AG5-14P-D3L2-A |
IL-AG5-14S-D3C1-A |
IL-AG5-16P-D3C1 |
IL-AG5-16P-D3L2-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 連結器型 | 連結器種類 | 特長 | 連接器接觸部加工 | 連接器基板安裝部加工 | 特別說明事項 | 特別說明事項2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 10 | 印刷基板用 | - | 直型 | 插針 | 通孔型 | 1列型 | 錫 | 錫 | 標準型 | 絕緣體顏色:綠 | ||
4天~ | 母端(插座) | 10 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 插座外殼 | 外殼一體鎖定擋板型 | 1列型 | - | - | 標準型 | 絕緣體顏色:綠 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 14 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | 插針 | 通孔型 | 2列型 | 錫 | 錫 | 標準型 | 絕緣體顏色:綠 | ||
4天~ | 母端(插座) | 14 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 插座外殼 | 外殼一體鎖定擋板型 | 2列型 | - | - | 標準型 | 絕緣體顏色:綠 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 16 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 插頭外殼 | 外殼一體鎖定擋板型 | 2列型 | - | - | 中繼用 | 絕緣體顏色:綠 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 16 | 印刷基板用 | - | 彎角型 | 插針 | 通孔型 | 2列型 | 錫 | 錫 | 標準型 | 絕緣體顏色:綠 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策