(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PS 系列 壓著式原創型 附屬品

PS 系列 壓著式原創型 附屬品

PS 系列 壓著式原創型附屬品。
【特長】
・附鍵插座外殼用夾鉗外罩。
【用途】
・最適合用於電腦、事務機、通訊設備、測量設備、AV設備、家電等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PS 系列 壓著式原創型 附屬品的規格

夾鉗外罩

夾鉗外罩

與附鎖定拉桿的插針的直角型組合時,請注意印刷基板的安裝尺寸。

與附鎖定拉桿的插針的直角型組合時,請注意印刷基板的安裝尺寸。

構成零件材料/表面處理
外罩ABS 樹脂(黑色)
夾鉗固定座螺絲、墊圈螺母鋼/鍍鋅
10極用

10極用

16極用

16極用

20/26極用

20/26極用

30~50極用

30~50極用

60極用

60極用

(註1)標示電纜線導入口徑。電線外皮外徑請使用1.2~1.4mm。此外,無法使用絕緣電纜。

型號適用插座外殼ABCGJK
極數型號
PS-HD10-R10PS-D4C101711.013.354.8
PS-HD16-R16PS-D4C162516.021.075
PS-HD20-R20PS-D4C202416.026.094.4
PS-HD26-R26PS-D4C263023.533.6124.4
PS-HD30-R30PS-D4C303828.038.719.511.46
PS-HD34-R34PS-D4C343828.043.719.511.46
PS-HD40-R40PS-D4C404235.051.423.015.46
PS-HD50-R50PS-D4C505045.064.027.018.56
PS-HD60-R60PS-D4C606060.076.827.018.56
型號
PS-HD10-R
PS-HD16-R
PS-HD20-R
PS-HD26-R
PS-HD30-R
PS-HD34-R
PS-HD40-R
PS-HD50-R
PS-HD60-R
型號數量折扣標準
出貨日
適合品 TRUSCO代碼
4天~ PS-D4C10418-1948
4天~ PS-D4C16418-1956
4天~ PS-D4C20418-1964
4天~ PS-D4C26418-1972
4天~ PS-D4C30418-1981
4天~ PS-D4C34418-1999
4天~ PS-D4C40418-2006
4天~ PS-D4C50418-2014
4天~ PS-D4C60418-2022

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外罩 材質 塑膠 樣式 直型外罩
顏色 產品分類 夾鉗外罩 顏色
材質 ABS樹脂 適用電線尺寸(mm2) φ1.2~1.4 備註 適用電線尺寸為φ1.2~1.4以下的電線,或線數較少時,請以膠帶纏繞進行固定。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767