(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PS系列電路板對電路板連接用插座

PS系列電路板對電路板連接用插座

藉由與原創插針的組合,電路板對電路板時可以垂直或平行方向連接的插座。
【特長】
・插座部分的外殼內預先安裝插座連接器,並於電路板上的通孔進行焊接固定。
・具有直型與直角型,可藉由與對方插針的組合,於電路板之間垂直或平行連接。
・插針包含開放型與箱體型。
【用途】
・最適合用於電腦、事務機、通訊設備、測量設備、AV設備、家電等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PS系列電路板對電路板連接用插座的規格

直通孔型

外觀(單列型)

外觀(單列型)

外觀(2列型)

外觀(2列型)

尺寸圖(單列型)

尺寸圖(單列型)

尺寸圖(2列型)

尺寸圖(2列型)

極數型號AB
1列2列1列型2列型
510PS-5SD-S4TS1-1PS-10SD-D4TS1-110.1612.70
-16-PS-16SD-D4TS1-117.7820.32
1020PS-10SD-S4TS1-1PS-20SD-D4TS1-122.8625.40
-26-PS-26SD-D4TS1-130.4833.02
1530PS-15SD-S4TS1-1PS-30SD-D4TS1-135.5638.10
-34-PS-34SD-D4TS1-140.6443.18
2040PS-20SD-S4TS1-1PS-40SD-D4TS1-148.2650.80
2550PS-25SD-S4TS1-1PS-50SD-D4TS1-160.9663.50
3060PS-30SD-S4TS1-1PS-60SD-D4TS1-173.6676.20
構成零件材料/表面處理
絕緣體含玻璃PBT(UL94V-0、黑色)
連接器銅合金:
 接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上)
 其他/鎳底閃鍍金

直角通孔型

外觀(單列型)

外觀(單列型)

外觀(2列型)

外觀(2列型)

尺寸圖(單列型)

尺寸圖(單列型)

尺寸圖(2列型)

尺寸圖(2列型)

極數型號AB
1列2列1列型2列型
510PS-5SD-S4T1-1PS-10SD-D4T1-110.1612.70
-16-PS-16SD-D4T1-117.7820.32
1020PS-10SD-S4T1-1PS-20SD-D4T1-122.8625.40
-26-PS-26SD-D4T1-130.4833.02
1530PS-15SD-S4T1-1PS-30SD-D4T1-135.5638.10
-34-PS-34SD-D4T1-140.6443.18
2040PS-20SD-S4T1-1PS-40SD-D4T1-148.2650.80
2550PS-25SD-S4T1-1PS-50SD-D4T1-160.9663.50
3060PS-30SD-S4T1-1PS-60SD-D4T1-173.6676.20
構成零件材料/表面處理
絕緣體含玻璃PBT(UL94V-0、黑色)
連接器銅合金/鎳上鍍金(0.1μm以上)

直通孔型(附有鍵)

外觀

 

外觀

 

 
尺寸圖

 

尺寸圖

 

極數型號AB
40PS-40SG-D4TS1-1E48.2655.36
50PS-50SG-D4TS1-1E60.9668.06
構成零件材料/表面處理
絕緣體含玻璃PBT(UL94V-0、黑色)
連接器銅合金:
 接觸部/鎳底鍍金(0.1μm以上)
 結線部/鎳底鍍錫或錫合金
型號
PS-5SD-S4TS1-1
PS-10SD-D4T1-1
PS-10SD-S4T1-1
PS-10SD-S4TS1-1
PS-15SD-S4T1-1
PS-15SD-S4TS1-1
PS-16SD-D4T1-1
PS-16SD-D4TS1-1
PS-20SD-D4T1-1
PS-20SD-D4TS1-1
PS-20SD-S4T1-1
PS-20SD-S4TS1-1
PS-25SD-S4TS1-1
PS-26SD-D4T1-1
PS-26SD-D4TS1-1
PS-30SD-D4T1-1
PS-30SD-D4TS1-1
PS-30SD-S4T1-1
PS-30SD-S4TS1-1
PS-34SD-D4TS1-1
PS-40SD-D4T1-1
PS-40SG-D4TS1-1E
PS-50SD-D4T1-1
PS-50SD-D4TS1-1
PS-60SD-D4T1-1
PS-60SD-D4TS1-1
型號數量折扣標準
出貨日
連接方向 芯數 規格 列數 特別說明事項
4天~ 直型5直通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型10直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型10直角通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 直型10直通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型15直角通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 直型15直通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型16直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型16直通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型20直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型20直通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型20直角通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 直型20直通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 直型25直通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型26直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型26直通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型30直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型30直通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型30直角通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 直型30直通孔型1通孔徑:0.9mm
4天~ 直型34直通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型40直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型40直通孔型(附有鍵)2通孔徑:0.8mm
4天~ 彎角型50直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型50直通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 彎角型60直角通孔型2通孔徑:0.9mm
4天~ 直型60直通孔型2通孔徑:0.9mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭文字 P・Q・R 適用針、連接器 母端(插座) 用途 基板對基板
保護功能(耐環境性) P・Q・R PS 連結器形狀 方型
電線連接方法 焊接 連接器間距(mm) 2.54 連接器接觸部加工 鎳底鍍金
連接器材料 銅合金 絕緣體材料 含玻璃PBT 連接器接觸部鍍層厚度(μm) 0.1以上
備註 嵌合另一側的插針為PS 系列原創型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767