(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・壓著結線式・JL05系列 附屬品 (型號表)

CONNECTOR

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・壓著結線式・JL05系列 附屬品
  • 促銷至 2024/06/30截止

符合JISB9960-1規格的圓型連結器。
【特長】
・嵌合時為IP67等級的防水・防塵構造,耐環境性優異的連結器。
・嵌合為操作性優良的單壓卡扣方式。
【用途】
・工作機械、伺服馬達、機器人、半導體製造裝置、FA設備等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JL05-18EB3B-(11)-RK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型・壓著結線式・JL05系列附屬品的特長

商品圖像(JL05-※EB3B)

商品圖像(JL05-※EB3B)

構成零件材料/表面處理
端箍本體,
接頭螺母
鋁合金/鍍鋅(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
襯套合成橡膠(黑色)
套筒鋁合金/鍍鋅(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
O形環合成橡膠
內六角止動螺絲鋼/鍍鋅(M3×0.5)
商品圖像(JL05-※EB*A)

商品圖像(JL05-※EB*A)

構成零件材料/表面處理
端箍本體鋁合金/鍍鋅(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
內六角止動螺絲鋼/鍍鋅(M3×0.5)
外殼尺寸前安裝
專用
前安裝與
後安裝兼用
18075-50157075-50491
20075-50158075-50492
22075-50159075-50493
24075-50160075-50494
28075-50161075-50495

尺寸

尺寸圖(JL05-※EB3B)

尺寸圖(JL05-※EB3B)

型號適用
外殼
尺寸
φA
襯套A內徑
φB
襯套B內徑
C
±0.5
φD
±0.8
V
螺絲
JL05-18EB3B-(11)-R1811-29321-20UNEF-2B
JL05-20EB3B-(11)-R202010.633361-1/8-18UNEF-2B
JL05-20EB3B-(13)-R2012.7
JL05-20EB3B-(17)-R16.5-
JL05-20EB3B-(20)-R20-
JL05-22EB3B-(11)-R222010.635381-1/4-18UNEF-2B
JL05-22EB3B-(13)-R2012.7
JL05-22EB3B-(17)-R16.5-
JL05-22EB3B-(20)-R20-
JL05-24EB3B-(13)-R2416.512.738411-3/8-18UNEF-2B
JL05-24EB3B-(17)-R16.5-
JL05-24EB3B-(21)-R21-
JL05-28EB3B-(17)-R2816.5-44471-5/8-18UNEF-2B
JL05-28EB3B-(21)-R21-
尺寸圖(JL05-※EB*A)

尺寸圖(JL05-※EB*A)

型號適用
外殼
尺寸
A
±0.5
φB
±0.8
φD
±0.3
V
螺絲
W
螺絲
L尺寸51.3±0.8mmL尺寸71.3±0.8mm
JL05-18EB1A-R-182932161-20UNEF-2B1-20UNEF-2A
JL05-20EB1A-R-203336201-1/8-18UNEF-2B1-3/16-18UNEF-2A
JL05-22EB1A-RJL05-22EB2A-R223538201-1/4-18UNEF-2B1-3/16-18UNEF-2A
JL05-24EB1A-RJL05-24EB2A-R243841251-3/8-18UNEF-2B1-7/16-18INEF-2A
JL05-28EB1A-RJL05-28EB2A-R284447251-5/8-18UNEF-2B1-7/16-18UNEF-2A
型號
JL05-18EB3B-(11)-RK
型號數量折扣標準
出貨日
種類 材質 顏色 特長 產品分類 種類 特徵 材質 尺寸
(mm)
加工 適用外殼尺寸 適用電纜線直徑
(mm)
TRUSCO代碼 備註
5天~ 其他鋁合金黑色系干渉色襯套A内徑:φ11端箍直型(防水)襯套A內徑:φ11鋁合金-鍍鋅1811(抽出徑)-絕緣電纜用

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767