(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

D sub系列 附屬品 (型號表)

CONNECTOR

D sub系列 附屬品
  • 促銷至 2024/06/30截止

D sub系列附屬品。
【特長】
・直型夾鉗・塑膠製分割型・D※-C1(C2)-J※型。
<與連結器結合後,轉動兩側的鎖緊用螺絲並與安裝於另一側的嵌合固定座結合,進行固定。>
<鎖緊用嵌合固定螺絲,備有M2.6、M3、#4-40等3種。>
・直型夾鉗・塑膠製分割型・D※-C8-J※-B※型。
<與對手件連結器的嵌合固定用螺絲包含利用螺絲起子操作的短螺絲(十字・一字兼用),與可用手指操作的長螺絲類型,備有公制及英制螺絲。>
・分割型連接殼。
<由於D※-C1、D※-C2、D※-C8型連接殼(夾鉗外罩)為可分成2部分的分割型兩件式構造,可於連接器結線後輕鬆裝上。>

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D53018R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D sub系列 附屬品的規格

附屬品的種類可使用的連結器
D※D※MD※MAD※UD02
-基本
連接器
配置時
特殊
連接器
配置時
---
連接
外殼
塑膠製
分割型
D※-C※-J※型
塑膠製
分割型
D※-C8-J※-B※型
塑膠製
分割型
D※C3-J※型
方型夾鉗D※19678-※型
圓型夾鉗D※2096※型
長方形夾鉗D※246※※型
90°彎角型夾鉗D※19977型
防塵蓋聚乙烯製025-50※※-00※型
附線D※59/60-J2型
鎖緊裝置滑動鎖D※5122※-1型
彈簧鎖D1102※※型
螺絲鎖緊D204 ※※型
嵌合固定座D20418-※※型

連結器本體部分請另外訂購。(圖例)◯為可使用、☓為不可使用、△為部分可使用(使用時請先諮詢。)
使用附屬品時,請先確認使用條件後再使用。

  • ※關於上述以外的型式和型號,請參閱型錄。
型號
D53018R
型號數量折扣標準
出貨日
種類 材質 樣式 顏色 特長 產品分類 種類 特徵 顏色 材質 EMI對策 加工 適用外殼尺寸 適合品 嵌合固定座形狀 TRUSCO代碼 特別說明事項 備註 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 連結器固定具金屬--滑動鎖裝置螺帽--非對應鍍鋅後再鍍三價鉻塗層全尺寸--417-7606連結器安裝為後安裝時,請配合面板厚度安裝墊圈後再使用--

Loading...

  1. 1
 

D sub系列 附屬品的型號D53018R頁面。
記載關於型號D53018R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
D20418-2R
D20418-J23R
D20418-J2F
DA-C1-J10-S3R
DA-C1-J10-S6R
DA-C1-J10R
型號數量折扣標準
出貨日
種類 材質 樣式 顏色 特長 產品分類 種類 特徵 顏色 材質 EMI對策 加工 適用外殼尺寸 適合品 嵌合固定座形狀 TRUSCO代碼 特別說明事項 備註 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 連結器固定具金屬-#4-40英制螺絲嵌合固定座鎖緊螺母(母端側)前/後安裝用#4-40英吋螺絲-非對應鍍鋅後再鍍三價鉻--六角形(短型)-無法使用於電纜線中繼用--
4天~ 連結器固定具金屬-M3公制螺絲嵌合固定座鎖緊螺母(母端側)前/後安裝用M3公制螺絲-非對應鍍鋅後再鍍三價鉻--六角形(短型)417-7479無法使用於電纜線中繼用--
4天~ 其他----固定用螺絲-------------
4天~ 外罩塑膠直型外罩淺灰色M3公制螺絲連接殼塑膠製分割型/直型夾鉗M3公制螺絲淡灰合成樹脂非對應-A------
4天~ 外罩塑膠直型外罩淺灰色#4-40英制螺絲連接殼塑膠製分割型/直型夾鉗#4-40英吋螺絲淡灰合成樹脂非對應-A------
4天~ 外罩塑膠直型外罩淺灰色M2.6公制螺絲連接殼塑膠製分割型/直型夾鉗M2.6公制螺絲淡灰合成樹脂非對應-A--417-7665---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767