(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LY系列插座連接器(壓著式)【包裝數為50】

CONNECTORS

LY系列插座連接器(壓著式)

2.0mm間距・2列型。
基板對電線(壓著結線式)連接用。
基板側/通孔焊接。
【特長】
・2種插針。
・附防誤插極性。
・UL規格材。
・2點接觸構造的插座連接器。
・藉由絕緣體矛頭固定連接器。
・2種接觸部加工。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LY10-C1-A1-0001-PKG50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LY10-C1-A1-0001-PKG50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為50

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 J・K・L J・K・L LY 適用針、連接器 母端
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 適用電線尺寸(AWG) 26~22
適用電線外皮外徑(mm) 0.8~1.3 連接器接觸部加工 鎳底鍍金 材質 磷青銅
連接器接觸部鍍層厚度(μm) 0.1

LY系列插座連接器(壓著式)的型號LY10-C1-A1-0001-PKG50頁面。
記載關於型號LY10-C1-A1-0001-PKG50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767