(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D sub系列 連接器【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

D sub系列 連接器

壓著型連接器插針。
【特長】
・經濟型、低成本。
・後釋放・連接器固定,插卸構造。
【用途】
・方便用於通訊設備、測量器、PC相關設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D*C-20-24S-PKG100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓製連接器

D sub系列 連接器:相關圖像

壓製連接器

D sub系列 連接器:相關圖像

20-22、20-24時

D sub系列 連接器:相關圖像

20-18時

D sub系列 連接器:相關圖像

電纜線由連接器結線部的芯線套筒與外皮套筒確實進行壓著。但是,連接器尺寸20-18僅壓著芯線。

連接器
尺寸
型號A
參考
B
參考
適用電線
區分捲狀(10,000個/1捲)單體(100個/1包)AWG No.外皮外徑
20-24插針D※C-20-24P-10000D※C-20-24P-PKG1002.31.55#24~#28
#28~#30
φ0.8~φ1.5mm
φ0.8~φ1.2mm
插孔D※C-20-24S-10000D※C-20-24S-PKG100
20-22插針D※C-20-22P-10000D※C-20-22P-PKG1002.61.8#22~#24φ1.2~φ1.7mm
插孔D※C-20-22S-10000D※C-20-22S-PKG100
20-18插針D※C-20-18P-10000D※C-20-18P-PKG1002.52.4#18~#22φ1.95mm以下
插孔D※C-20-18S-10000D※C-20-18S-PKG100

機製連接器

D sub系列 連接器:相關圖像

插針連接器尺寸圖

D sub系列 連接器:相關圖像

插孔連接器尺寸圖

D sub系列 連接器:相關圖像

尺寸20-18時
插針尺寸圖

D sub系列 連接器:相關圖像

尺寸20-18時
插孔尺寸圖

連接器
尺寸
連接器
區分
型號適用電線
(AWG No.)
A
參考
20-26插針030-50641#26~#300.62
插孔030-50640
20插針030-50635#20~#241.12
插孔030-50634
20-18插針030-1954-000#18或2個#221.65
插孔030-1955-000
型號
D*C-20-24S-PKG100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 電線連接方法 連接方向 規格 適用電線尺寸
(AWG)
適用電線尺寸
(mm2)
適用電纜線類型 連接器類型 耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) 接觸電阻
(mΩ以下(初期))
梱包型態 販售單位 備註 使用溫度範圍
(℃)
絕緣體材料 EMI對策

包裝數為100

4天~ 母端壓著直型壓製連接器30~240.05~0.21-插孔10006(AWG30~28)散狀箱・袋--65~+125--

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub 容許電流(A) 5
連接器接觸部加工

D sub系列 連接器的型號D*C-20-24S-PKG100頁面。
記載關於型號D*C-20-24S-PKG100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
030-50635
030-50640
030-50641
DM53740-5001R
DM53740-5005R
DM53741-5000R
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 電線連接方法 連接方向 規格 適用電線尺寸
(AWG)
適用電線尺寸
(mm2)
適用電纜線類型 連接器類型 耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) 接觸電阻
(mΩ以下(初期))
梱包型態 販售單位 備註 使用溫度範圍
(℃)
絕緣體材料 EMI對策
4天~ 公端壓著直型機製連接器24~200.21~0.52-插針10004.5(AWG24)-零售(以1 pc為單位購入)--65~+125--
4天~ 母端壓著直型機製連接器30~260.05~0.13-插孔10006(AWG30~28)-零售(以1 pc為單位購入)--65~+125--
4天~ 公端壓著直型機製連接器30~260.05~0.13-插針10006(AWG30~28)-零售(以1 pc為單位購入)--65~+125--
4天~ 公端焊接直型同軸連接器--RG-179B/U / RG-316B/U插頭型---零售(以1 pc為單位購入)--55~+120氟素樹脂-
4天~ 公端焊接直型同軸連接器--RG-58B/U插頭型---零售(以1 pc為單位購入)--55~+120氟素樹脂-
4天~ 公端焊接彎角型同軸連接器--RG-178B/U插頭型---零售(以1 pc為單位購入)--55~+120氟素樹脂-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767