(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
壓著型連接器插針。
【特長】
・經濟型、低成本。
・後釋放・連接器固定,插卸構造。
【用途】
・方便用於通訊設備、測量器、PC相關設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
D*C-20-22S-PKG100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
壓製連接器
20-22、20-24時
20-18時
電纜線由連接器結線部的芯線套筒與外皮套筒確實進行壓著。但是,連接器尺寸20-18僅壓著芯線。
連接器 尺寸 | 型號 | A 參考 | B 參考 | 適用電線 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
區分 | 捲狀(10,000個/1捲) | 單體(100個/1包) | AWG No. | 外皮外徑 | |||
20-24 | 插針 | D※C-20-24P-10000 | D※C-20-24P-PKG100 | 2.3 | 1.55 | #24~#28 #28~#30 | φ0.8~φ1.5mm φ0.8~φ1.2mm |
插孔 | D※C-20-24S-10000 | D※C-20-24S-PKG100 | |||||
20-22 | 插針 | D※C-20-22P-10000 | D※C-20-22P-PKG100 | 2.6 | 1.8 | #22~#24 | φ1.2~φ1.7mm |
插孔 | D※C-20-22S-10000 | D※C-20-22S-PKG100 | |||||
20-18 | 插針 | D※C-20-18P-10000 | D※C-20-18P-PKG100 | 2.5 | 2.4 | #18~#22 | φ1.95mm以下 |
插孔 | D※C-20-18S-10000 | D※C-20-18S-PKG100 |
插針連接器尺寸圖
插孔連接器尺寸圖
尺寸20-18時
插針尺寸圖
尺寸20-18時
插孔尺寸圖
連接器 尺寸 | 連接器 區分 | 型號 | 適用電線 (AWG No.) | A 參考 |
---|---|---|---|---|
20-26 | 插針 | 030-50641 | #26~#30 | 0.62 |
插孔 | 030-50640 | |||
20 | 插針 | 030-50635 | #20~#24 | 1.12 |
插孔 | 030-50634 | |||
20-18 | 插針 | 030-1954-000 | #18或2個#22 | 1.65 |
插孔 | 030-1955-000 |
型號 |
---|
D*C-20-22S-PKG100 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 電線連接方法 | 連接方向 | 規格 | 適用電線尺寸 (AWG) | 適用電線尺寸 (mm2) | 適用電纜線類型 | 連接器類型 | 耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) | 接觸電阻 (mΩ以下(初期)) | 梱包型態 | 販售單位 | 備註 | 使用溫度範圍 (℃) | 絕緣體材料 | EMI對策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 壓著 | 直型 | 壓製連接器 | 24~22 | 0.21~0.32 | - | 插孔 | 1000 | 4.5(AWG24) | 散狀 | 箱・袋 | - | -65~+125 | - | - |
Loading...
連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | Dsub | 容許電流(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
連接器接觸部加工 | 金 |
D sub系列 連接器的型號D*C-20-22S-PKG100頁面。
記載關於型號D*C-20-22S-PKG100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
030-50635 |
030-50640 |
030-50641 |
D*C-20-24P-PKG100 |
D*C-20-24S-PKG100 |
DM53740-5001R |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 電線連接方法 | 連接方向 | 規格 | 適用電線尺寸 (AWG) | 適用電線尺寸 (mm2) | 適用電纜線類型 | 連接器類型 | 耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) | 接觸電阻 (mΩ以下(初期)) | 梱包型態 | 販售單位 | 備註 | 使用溫度範圍 (℃) | 絕緣體材料 | EMI對策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 壓著 | 直型 | 機製連接器 | 24~20 | 0.21~0.52 | - | 插針 | 1000 | 4.5(AWG24) | - | 零售(以1 pc為單位購入) | - | -65~+125 | - | - | |||
4天~ | 母端 | 壓著 | 直型 | 機製連接器 | 30~26 | 0.05~0.13 | - | 插孔 | 1000 | 6(AWG30~28) | - | 零售(以1 pc為單位購入) | - | -65~+125 | - | - | |||
4天~ | 公端 | 壓著 | 直型 | 機製連接器 | 30~26 | 0.05~0.13 | - | 插針 | 1000 | 6(AWG30~28) | - | 零售(以1 pc為單位購入) | - | -65~+125 | - | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 壓著 | 直型 | 壓製連接器 | 30~24 | 0.05~0.21 | - | 插針 | 1000 | 6(AWG30~28) | 散狀 | 箱・袋 | - | -65~+125 | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 壓著 | 直型 | 壓製連接器 | 30~24 | 0.05~0.21 | - | 插孔 | 1000 | 6(AWG30~28) | 散狀 | 箱・袋 | - | -65~+125 | - | - | ||
4天~ | 公端 | 焊接 | 直型 | 同軸連接器 | - | - | RG-179B/U / RG-316B/U | 插頭型 | - | - | - | 零售(以1 pc為單位購入) | - | -55~+120 | 氟素樹脂 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策