(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・與MIL規格品的MS連結器具有互換性,滿足根據各種條件所進行的各種嚴格試驗項目,並在高度技術、品質管理與生產管理下製作。
・藉由螺絲驅動進行嵌合、脫離。
・連接電流可藉由插頭連接器與插座連接器來進行。
・各個皆由傳導性良好的銅合金圓柱經精密加工,插座連接器的接觸部採用彈簧特性優異的鈹銅,設計可保持穩定的接觸。
・確實連接連接器。
・封閉型入口構造。
・防誤嵌合構造。
・變更嵌入裝置的角度。
・防脫離用安全孔。
【用途】
・工業設備、工具機、FA設備、通訊設備、播放設備、測量設備、醫療設備、電腦及相關設備,其它各種電子・電力設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
N/MS3101B20-18S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
N/MS-A/B系列為在一般環境條件下可使用的具豐富泛用性圓型連結器(焊接結線式)。與MIL規格MS連結器具有互換性,滿足根據各種條件所進行的各種嚴格試驗項目,並在高度技術、品質管理、生產管理下製作。除高性能與可靠性外,藉由豐富的產品種類與用途,可廣泛使用於各種領域。插座與插頭以及其附屬品的組合,可用於電纜線與電纜線、面板與電纜線間的電力連接。1極~54極的50種連接器配置、11種外殼尺寸(記號10SL~36)、5種連接器尺寸(電流容量13A~150A)的組合。
轉動插頭側的接頭螺母,進行與插座的嵌合、脫離。小力操作即可簡單確實完成。且不須專用工具。
連結器的組合,是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接。插座或插頭其一具有插頭嵌入裝置或是插座嵌入裝置。但是,單側若為插頭嵌入裝置,則另一側為插座嵌入裝置。各產品的區分使用可依照設備的狀況來決定。一般情況下建議輸出側為插座,輸入側為插頭。
插頭連接器的前端為球面,且插座絕緣體與插座連接器的入口施以倒角。此外,插頭絕緣體內部保有適度的縫隙,連接器可於內部浮動,插頭與插座結合時即使有些微偏心也能輕易且確實插入、進行接觸。
插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸。金屬外殼的嵌合部上有導引鍵與鍵槽,依照鍵的引導可保持嵌合於正常的位置。不須對連接器或絕緣體直接硬施加力道即可確實安全嵌合。
插座型(N/MS3102A)的外觀正面圖。
構成零件 | 材料/表面處理 |
---|---|
外殼 管身 接頭螺母 端箍 組件螺母 | 鋁合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
絕緣體 | 合成樹脂 |
連接器 | 銅合金/鍍銀 |
夾環 | 銅合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
插座:N/MS3102A。
插頭:N/MS3106B。
極數 | 1、2(6種)、3(7種)、4(6種)、5(3種)、6(3種)、 7(4種)、8(2種)、9(3種)、10、11、14(3種)、16、 17、19、22、24、26、35、37、48、54極 | |||
---|---|---|---|---|
額定電流 (1個 連接器端子)) | 連接器 尺寸 | 連接器 單體時 | 位於絕緣體 裝置時 | |
#16 | 22A以下 | 13A以下 | ||
#12 | 41A以下 | 23A以下 | ||
#8 | 73A以下 | 46A以下 | ||
#4 | 135A以下 | 80A以下 | ||
#0 | 245A以下 | 150A以下 | ||
額定電壓 | 分類記號 | DC.V | AC.Vr.m.s. | |
INST | 250 | 200 | ||
A | 700 | 500 | ||
D | 1250 | 900 | ||
C | 4200 | 3000 | ||
耐電壓 | INST | ACH1000Vr.m.s. (1分鐘) | ||
A | ACH2000Vr.m.s. (1分鐘) | |||
D | ACH2800Vr.m.s. (1分鐘) | |||
C | ACH7000Vr.m.s. (1分鐘) | |||
絕緣電阻 | 5000MΩ以上 | |||
接觸電阻 (穩定水平、初期) | 連接器尺寸 | 適用電線芯線截面積 | 試驗電流 | 電位下降 |
#0 | 50㎟ (#0) | 150A | 53mV以下 | |
38㎟ (#1) | 125A | 48mV以下 | ||
30㎟ (#2) | 100A | 43mV以下 | ||
#4 | 22㎟ (#4) | 80A | 58mV以下 | |
13㎟ (#6) | 60A | 63mV以下 | ||
#8 | 8㎟ (#8) | 46A | 65mV以下 | |
5.5㎟ (#10) | 33A | 50mV以下 | ||
#12 | 3.5㎟ (#12) | 23A | 63mV以下 | |
2㎟ (#14) | 17A | 60mV以下 | ||
#16 | 1.25㎟ (#16) | 13A | 74mV以下 | |
0.5㎟ (#20) | 7.5A | 83mV以下 | ||
0.3㎟ (#22) | 5A | 110mV以下 | ||
使用溫度範圍 | -55℃~+125℃ (註1) | |||
適用電線 | 連接器 尺寸 | 電線編號 AW.GNo.(芯線截面積) | ||
#0 | #0以下 (50㎟以下) | |||
#4 | #4以下 (22㎟以下) | |||
#8 | #8以下 (8㎟以下) | |||
#12 | #12以下 (3.5㎟以下) | |||
#16 | #16以下 (1.25㎟以下) |
(註1)使用溫度範圍的保證值,可能會因使用用途、環境而改變。請另外洽詢本公司。
各連結器可流通的電流總容量及連接器1個的容量會因連接器的構成內容而異。
以15極為基準,有下列限制。(依照MIL-W-5088)
①15極以上時
1支構成連接器(裝置於絕緣體時)的容許值乘以極數所得數值的20%,即為可流通此連結器全體的電流總容量。
總容量=額定電流(裝置於絕緣體時)×極數×20%
連接器配置24-28時,由於#16連接器為24極,
24極×13A×20%=62.4A
因此,流通連結器全體的總電流為62.4A。
連接器配置24-28時,1支連接器不超過13A的範圍,因此可流通62.4的電流。
②15極以下時
1個連接器(安裝於絕緣體時)的容許值乘以極數,再乘以下表中所標示的減率(%)後的數值即為可流通連結器全體的總容量。
總容量=額定電流(裝置於絕緣體時)×極數×減率(%)
極數 | 減率(%) | 極數 | 減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 100.0 | 8 | 60.0 |
2 | 94.3 | 9 | 54.3 |
3 | 88.6 | 10 | 48.6 |
4 | 82.9 | 11 | 42.9 |
5 | 77.1 | 12 | 37.1 |
6 | 71.4 | 13 | 31.4 |
7 | 65.7 | 14 | 25.7 |
連接器配置22-23時,由於#12連接器為8極,根據減率表可知8極的減率為60%。因此計算式為,
8極×23A×60%=110.4A
雖然可流通連結器全體的總容量為110.4A,但1個連接器的極限為23A。
(註1)數值表示安裝於絕緣體的1個連接器之容許電流。連結器全體的總容量請參閱「可流通連結器全體的電流總容量」。
(註2)額定電壓與耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容,請參閱「一般規格」。
型號 |
---|
N/MS3101B20-18S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | M・N・O | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 連接方向 | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線尺寸 (mm2) | 適用電線 (AWG No.) | 電流總流量 (A) | 耐電壓 (VACr.m.s. 1分鐘) | 嵌入裝置旋轉位置 (度) | 外殼尺寸 | 特徵 | 容許電流詳情(連接器尺寸*電流) | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | M・N・O | - | MS | 母端 | 9 | 中繼 | 13/23 | 直型 | 纜線中繼插座 | #16*6 + #12*3 | 1.25以下/3.5以下 | #16:16, #12:12 | 79.8以下 | 2000 | 0 | 20 | 分割型外殼 | #16*13V/#12*23V | N/MS3106B20-18P 【直型插頭】 | N/MS3108B20-18P 【直角型插頭】 | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 電線連接方法 | 焊接 | 外殼色相 | 黑色系干涉色 |
---|---|---|---|---|---|
連接器接觸部加工 | 銀 |
焊接結線式・N/MS-A/B系列的型號N/MS3101B20-18S頁面。
記載關於型號N/MS3101B20-18S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CA3102A32A10S-R |
CA3106B32A10P-R |
CA3106B32A10S-R |
N/MS3101B20-23P |
N/MS3101B20-27P |
N/MS3101B20-27S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | M・N・O | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 連接方向 | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線尺寸 (mm2) | 適用電線 (AWG No.) | 電流總流量 (A) | 耐電壓 (VACr.m.s. 1分鐘) | 嵌入裝置旋轉位置 (度) | 外殼尺寸 | 特徵 | 容許電流詳情(連接器尺寸*電流) | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | A・B・C | [其他] CA | - | 母端 | 54 | 板裝 | 13 | 直型 | 板裝插座 | #16*54 | 1.25以下 | 16 | 140.4以下 | 2000 | 0 | 10 | 無 | - | CA3106B32A10P-R 【直型插頭】 | CA3108B32A10P-R 【直角型插頭】 | - | ||
4天~ | A・B・C | [其他] CA | - | 公端 | 54 | 電纜線連接 | 13 | 直型 | 直型插頭 | #16*54 | 1.25以下 | 16 | 140.4以下 | 2000 | 0 | 10 | 分割型外殼 | - | CA3101B32A10S-R 【電纜線中繼插座】 | CA3102A32A10S-R 【板裝插座】 | - | ||
4天~ | A・B・C | [其他] CA | - | 母端 | 54 | 電纜線連接 | 13 | 直型 | 直型插頭 | #16*54 | 1.25以下 | 16 | 140.4以下 | 2000 | 0 | 10 | 分割型外殼 | - | CA3101B32A10P-R 【電纜線中繼插座】 | CA3102A32A10P-R 【板裝插座】 | - | ||
4天~ | M・N・O | - | MS | 公端 | 2 | 中繼 | 46 | 直型 | 纜線中繼插座 | #8*2 | 8以下 | 8 | 86.7以下 | 2000 | 0 | 20 | 分割型外殼 | - | N/MS3106B20-23S 【直型插頭】 | N/MS3108B20-23S 【直角型插頭】 | - | ||
4天~ | M・N・O | - | MS | 公端 | 14 | 中繼 | 13 | 直型 | 纜線中繼插座 | #16*14 | 1.25以下 | 16 | 46.7以下 | 2000 | 0 | 20 | 分割型外殼 | - | N/MS3106B20-27S 【直型插頭】 | N/MS3108B20-27S 【直角型插頭】 | - | ||
當日可能 | M・N・O | - | MS | 母端 | 14 | 中繼 | 13 | 直型 | 纜線中繼插座 | #16*14 | 1.25以下 | 16 | 46.7以下 | 2000 | 0 | 20 | 分割型外殼 | - | N/MS3106B20-27P 【直型插頭】 | N/MS3108B20-27P 【直角型插頭】 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策