(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於開發作為產業用設備電源用(5芯)、訊號用(15芯)產品,相較於已開發的JN1、2的4芯與10芯更大一個尺寸。5芯為13Amp用,15芯採用與10芯相同的連接器(壓著),單壓鎖定機構的圓型、防水連結器。5芯已取得EN61984。
【特長】
JN1W
・15芯的壓著型有中繼插座與隔壁中繼插座2種。插座與插頭為JN2W
・藉由插入旋轉方式的單壓鎖定機構,可輕易且確實嵌合
・IP67防水、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管(於連結器上安裝O形環,散線電纜線可防水)
JN2W
・與JN1W具有互換性(15芯),由於部分外殼使用金屬,大幅提高堅固性(破壞強度提升3倍)
・使用的壓著連接器與JN1相同
・15芯・・・・插座:壓著結線/插頭:壓著結線或焊接結線(插頭的插座連接器,可選擇壓著與焊接2種結線類型)
・5芯・・・・皆為焊接結線。此外,5芯的插座本體附接地
・5芯為TÜV認證品(申請中)
・插頭有直型與直角型等2種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向
・直角型插頭的嵌合高度為(從機殼面)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67防水、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管(於連結器上安裝O形環,散線電纜線可防水)
・內置防誤插鍵,單壓鍵即可裝卸,並可設定在4位置上(5芯)
【用途】
・工具機、伺服馬達、機器人、半導體製造裝置、FA設備等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JN2DW05FH1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖(JN1HW15PL)
嵌合圖(JN1HW15PL)
尺寸圖(JN1KW15PL)
嵌合圖(JN1KW15PL)
芯數 | 類型 | 型號 | 性能・形狀 | |
---|---|---|---|---|
JN1W | 15 | 中繼用插座 | JN1HW15PL1 | 嵌合防水、壓著插頭(另售) 電纜線直徑φ8~10 |
隔壁中繼用插座 | JN1KW15PL1 | 嵌合防水、壓著插頭(另售) 電纜線直徑φ8~10 |
尺寸圖(JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)
尺寸圖(JN2DW05FH/JNDW05MH)
尺寸圖(JN2FW05FH/JN2FW05MH)
嵌合圖(JN2FW05FH/JN2FW05MH)
尺寸圖(JN2HW05FH/JN2HW05MH)
嵌合圖(JN2HW05FH/JN2HW05MH)
尺寸圖(JN2KW05FH/JN2KW05MH)
嵌合圖(JN2KW05FH/JN2KW05MH)
尺寸圖(JN2LW05FH)
嵌合圖(JN2LW05FH)
芯數 | 類型 | 型號 | 性能・形狀 | |
---|---|---|---|---|
JN2W | 5 | 插座 | JN2AW05FH1 | 嵌合防水、焊接插座、本體附接地 |
JN2AW05MH1 | 嵌合防水、焊接插頭、本體附接地 | |||
中繼用插座 | JN2HW05FH1 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ8~10本體附接地 | ||
JN2HW05MH1 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ8~10本體附接地 | |||
隔壁中繼用插座 | JN2KW05FH1 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ8~10本體附接地 | ||
JN2KW05FH2 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ10~12本體附接地 | |||
JN2KW05MH3 | 嵌合防水、焊接插頭 電纜線直徑φ4~6本體附接地 | |||
隔壁中繼用直角型插座 | JN2LW05FH1 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ8~10本體附接地 | ||
直型插頭 | JN2DW05MH1 | 嵌合防水、焊接插頭 電纜線直徑φ8~10 | ||
JN2DW05MH2 | 嵌合防水、焊接插頭 電纜線直徑φ10~12 | |||
JN2DW05MH3 | 嵌合防水、焊接插頭 電纜線直徑φ4~6 | |||
JN2DW05FH1 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ8~10 | |||
彎角型插頭 | JN2FW05MH1 | 嵌合防水、焊接插頭 電纜線直徑φ8~10 | ||
JN2FW05FH1 | 嵌合防水、焊接插座 電纜線直徑φ8~10 | |||
防水蓋 | JN2-AW-DC1 | JN1,2W-15芯,JN2W-5芯插座用, IP67附繩索 |
型號 |
---|
JN2DW05FH1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | J・K・L | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 連接方向 | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線 (AWG No.) | 適用電纜線直徑 (mm) | 特殊記號 | 連接器的粗細 | 修改編號 | 備註 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] JN2W | 母端 | 5 | 電纜線連接 | 3 | AC200 | 焊接 | 直型 | 直型插頭 | #16×5 | 14以下 | Φ8~10 | - | #16 | 1 | - | JN2HW05MH1 【電纜線中繼用插座】 | JN2KW05MH1 【隔壁中繼用插座】 | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 保護功能(耐環境性) | IP67 | 防水功能 | 嵌合時防水 |
---|---|---|---|---|---|
外殼尺寸 | Φ20~Φ25 |
JN1W・JN2W 系列的型號JN2DW05FH1頁面。
記載關於型號JN2DW05FH1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
JN2AW05FH1-RK |
JN2AW05MH1-RK |
JN2AW15PL1 |
JN2DW05MH2 |
JN2DW05MH3 |
JN2DW15SL1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | J・K・L | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 連接方向 | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線 (AWG No.) | 適用電纜線直徑 (mm) | 特殊記號 | 連接器的粗細 | 修改編號 | 備註 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] JN2W | 母端 | 5 | 板裝 | 13 | AC400 | 焊接 | 直型 | 板裝插座 | #16×5 | 14以下 | Φ8~10 | RK | #16 | 1 | - | JN2DW05MH1 【直型插頭】 | JN2DW05MH2 【直型插頭】 | JN2DW05MH3 【直型插頭】 | - | ||
4天~ | [其他] JN2W | 公端 | 5 | 板裝 | 13 | AC400 | 焊接 | 直型 | 板裝插座 | #16×5 | 14以下 | Φ8~10 | RK | #16 | 1 | - | JN2DW05FH1 【直型插頭】 | JN2FW05FH1 【直角型插頭】 | - | - | ||
4天~ | [其他] JN2W | 公端 | 15 | 板裝 | 3 | AC200 | 壓著 | 直型 | 板裝插座 | #22×15 | 28~20 | Φ8~10 | - | #22 | 1 | 無連接器(另售) | JN2DW15SL1 【直型插頭】 | JN2FW15SL1 【直角型插頭】 | - | - | ||
4天~ | [其他] JN2W | 公端 | 5 | 電纜線連接 | 3 | AC200 | 焊接 | 直型 | 直型插頭 | #16×5 | 14以下 | Φ10~12 | - | #16 | 2 | - | JN2HW05FH1 【電纜線中繼用插座】 | JN2KW05FH1 【隔壁中繼用插座】 | JN2LW05FH1 【隔壁中繼用直角插座】 | - | ||
4天~ | [其他] JN2W | 公端 | 5 | 電纜線連接 | 3 | AC200 | 焊接 | 直型 | 直型插頭 | #16×5 | 14以下 | Φ4~6 | - | #16 | 3 | - | JN2HW05FH1 【電纜線中繼用插座】 | JN2KW05FH1 【隔壁中繼用插座】 | JN2LW05FH1 【隔壁中繼用直角插座】 | - | ||
4天~ | [其他] JN2W | 母端 | 15 | 電纜線連接 | 3 | AC200 | 壓著 | 直型 | 直型插頭 | #22×15 | 28~20 | Φ8~10 | - | #22 | 1 | 無連接器(另售),附襯套 | JN1HW15PL1 【電纜線中繼插座】 | JN1KW15PL1 【隔壁中繼用插座】 | JN2AW15PL1 【板裝插座】 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策