(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JN1・JN2系列(小型・圓型連結器) (型號表)

CONNECTOR

JN1・JN2系列(小型・圓型連結器)

單壓鎖定構造的圓型、防水連結器。JN2-4芯型為TÜV認證品。
【特長】
JN1
・本體採全塑膠化的輕量連結器
・藉由插入旋轉方式的單壓鎖定機構,可輕易且確實嵌合
・由於插座與插頭的結線規格,會因產品系列與芯數而異,請先確認各產品的一般規格(10芯插頭的插座連接器,可選擇壓著與焊接2種結線類型)。此外,4芯的插座本體未附接地。必須預先連接機殼與接地
・中繼插座有中繼型與隔壁中繼型2種(4芯、10芯)
・插頭有直型與直角型及單體(僅10芯)等3種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向
・直角型插頭為矮版,嵌合高度為(從機殼面)30.8mm(4芯、10芯),單體插頭則是16.9mm(10芯)
・IP67防水、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管(不可安裝於單體插頭)
JN2
・與JN1具有互換性,由於部分外殼使用金屬,大幅提高堅固性(破壞強度提升3倍)
・使用的連接器與JN1相同
・由於插座與插頭的結線規格,會因產品系列與芯數而異,請先確認各產品的一般規格。此外,4芯的插座為本體附接地
・4芯為TÜV認證品
・插頭有直型與直角型等2種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向
・芯數種類包含有4芯、10芯
・直角型插頭的嵌合高度為(從機殼面)31.3mm(4芯、10芯)
・IP67防止、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管
【用途】
・開發作為產業用設備介面用產品。可用於各種環境的連結器
・可廣泛使用於工具機等設備

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JN1HS10PL2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

JN1/JN2 系列概要

開發作為產業用設備的絕緣體用,單壓鎖定機構的圓型、防水連結器。全塑膠型的JN1系列,與部分金屬製規格的強化型JN2系列進行開發,適合小型化,可使用於各種電子設備。JN2-4極型為TÜV認證品。

插座/中繼用插座/隔壁中繼用插座/防水蓋(插座用)/直角型插頭/直型插頭/單體插頭/板裝插頭

插座/中繼用插座/隔壁中繼用插座/防水蓋(插座用)/直角型插頭/直型插頭/單體插頭/板裝插頭

JN1的特長

  • 本體採全塑膠化的輕量連結器。
  • 藉由插入旋轉方式的單壓鎖定機構,可輕易且確實嵌合
  • 中繼插座有,中繼型與隔壁中繼型2種。(4、10極)
  • 插頭有直型與直角型及單體(僅10芯)等3種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向。
  • 直角型插頭的嵌合高度為(從機殼面)30.8mm(4、10極),單體插頭則是16.9mm(10極)的矮版。
  • IP67防水、防塵性能。
  • 耐振動性、耐油性優良的耐環境性能。
  • 可安裝電線管。(不可安裝於單體插頭)

JN2的特長

  • 與JN1系列具有互換性,由於部分外殼使用金屬,大幅提高堅固性。(破壞強度增提升3倍)
  • 使用的壓著連接器與JN1系統共通。
  • 4芯為TÜV認證品。
  • 插頭具有直型與直角型2種。直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向。
  • 極數為4極、10極。
  • 直角型插頭的嵌合高度為(從機殼面)31.3mm。(4、10極)
  • IP67防水、防塵性能。
  • 耐振動性、耐油性優良的耐環境性能。
  • 可安裝電線管。

一般規格

極數4極,10極
額定電流4極:5 A/芯(尺寸#20連接器),
10極:3 A/芯(尺寸#22連接器)
額定電壓AC 200 Vr.m.s.
耐電壓4 極:AC 2000 Vr.m.s.(1分鐘)
10 極:AC 900 Vr.m.s.(1分鐘)
絕緣電阻1000 MΩ上(施加DC500V)
防水性能保護等級IP67
機密性
(單體防水)
2.9 × 104 Pa(1分鐘)
無洩漏
結線規格
[JN1]
插座
通孔(10極),焊接(4極:AWG#18以下,10極:AWG#22以下)
中繼插座及插頭
焊接(4極:AWG#16以下,10極(插頭):AWG#20以下),壓著(10極:AWG #28 to #20)
結線規格
[JN2]
插座
焊接(4極:AWG#18以下,10極:AWG#22以下)
插頭
焊接(4極:AWG#16以下,10極:AWG#20以下),壓著(10極:AWG #28 to #20)
使用溫度範圍[JN1]-20℃ to +125℃
[JN2] -20℃ to +100℃
型號
JN1HS10PL2
型號數量折扣標準
出貨日
J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
電線連接方法 連接方向 連結器型 適用電線外皮外徑
(mm)
適用電線尺寸
(mm2)
適用電線
(AWG No.)
防水功能 嵌入裝置旋轉位置
(度)
特徵 特殊記號 連接器的粗細 修改編號 連接器接觸部加工 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9 嵌合對象10 嵌合對象11 嵌合對象12 嵌合對象13
4天~ JN1公端10中繼3壓著直型纜線中繼用插座Φ6.5~8無特別備註事項20~28嵌合時防水普通位置襯套色相:GRAY#222JN1DS10SL1【直型插頭】JN1DS10SL2【直型插頭】JN1DS10SL3【直型插頭】JN1DS10SLK【直型插頭】---------

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 J・K・L 容許電壓(V) AC200
保護功能(耐環境性) IP67 外殼尺寸 嵌合部外徑(Φ10~Φ15) 外殼色相

JN1・JN2系列(小型・圓型連結器)的型號JN1HS10PL2頁面。
記載關於型號JN1HS10PL2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
JN1AS04MK2XR
JN1AS10ML1-R
JN1AS10ML2-R
JN1HS10PL3
JN1HS10PL3S
JN1HS10PL4S
型號數量折扣標準
出貨日
J・K・L 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
電線連接方法 連接方向 連結器型 適用電線外皮外徑
(mm)
適用電線尺寸
(mm2)
適用電線
(AWG No.)
防水功能 嵌入裝置旋轉位置
(度)
特徵 特殊記號 連接器的粗細 修改編號 連接器接觸部加工 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9 嵌合對象10 嵌合對象11 嵌合對象12 嵌合對象13
4天~ JN1公端4板裝5焊接直型板裝插座無特別備註事項0.75以下18以下單體防水X位置具有接地連接構造R#202JN1DS04FK1X【直型插頭】JN1DS04FK2X【直型插頭】JN1DS04FKKX【直型插頭】JN1FS04FK1X【直角型插頭】---------
4天~ JN1公端10板裝3焊接直型板裝插座無特別備註事項0.3以下22以下嵌合時防水普通位置R#221JN1DS10SL1【直型插頭】JN1DS10SL2【直型插頭】JN1DS10SL3【直型插頭】JN1DS10SLK【直型插頭】---------
4天~ JN1公端10板裝3焊接直型板裝插座無特別備註事項0.3以下22以下單體防水普通位置R#222JN1DS10SL1【直型插頭】JN1DS10SL2【直型插頭】JN1DS10SL3【直型插頭】JN1DS10SLK【直型插頭】---------
4天~ JN1公端10中繼3壓著直型纜線中繼用插座Φ3.5~5無特別備註事項20~28嵌合時防水普通位置襯套色相:BRICK#223JN1DS10SL1【直型插頭】JN1DS10SL2【直型插頭】JN1DS10SL3【直型插頭】JN1DS10SLK【直型插頭】---------
4天~ JN1公端10中繼3壓著直型纜線中繼用插座Φ3.5~5無特別備註事項20~28嵌合時防水普通位置組件螺母:細長型 / 襯套色相:BRICK#223JN1DS10SL1【直型插頭】JN1DS10SL2【直型插頭】JN1DS10SL3【直型插頭】JN1DS10SLK【直型插頭】---------
4天~ JN1公端10中繼3壓著直型纜線中繼用插座Φ4.7~5.7無特別備註事項20~28嵌合時防水普通位置襯套色相:DARK GREEN / 組件螺母:細長型#224JN1DS10SL1【直型插頭】JN1DS10SL2【直型插頭】JN1DS10SL3【直型插頭】JN1DS10SLK【直型插頭】---------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767