(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
單壓鎖定構造的圓型、防水連結器。JN2-4芯型為TÜV認證品。
【特長】
JN1
・本體採全塑膠化的輕量連結器
・藉由插入旋轉方式的單壓鎖定機構,可輕易且確實嵌合
・由於插座與插頭的結線規格,會因產品系列與芯數而異,請先確認各產品的一般規格(10芯插頭的插座連接器,可選擇壓著與焊接2種結線類型)。此外,4芯的插座本體未附接地。必須預先連接機殼與接地
・中繼插座有中繼型與隔壁中繼型2種(4芯、10芯)
・插頭有直型與直角型及單體(僅10芯)等3種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向
・直角型插頭為矮版,嵌合高度為(從機殼面)30.8mm(4芯、10芯),單體插頭則是16.9mm(10芯)
・IP67防水、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管(不可安裝於單體插頭)
JN2
・與JN1具有互換性,由於部分外殼使用金屬,大幅提高堅固性(破壞強度提升3倍)
・使用的連接器與JN1相同
・由於插座與插頭的結線規格,會因產品系列與芯數而異,請先確認各產品的一般規格。此外,4芯的插座為本體附接地
・4芯為TÜV認證品
・插頭有直型與直角型等2種,直角型可在相隔90度四個方向上設定抽出電纜線方向
・芯數種類包含有4芯、10芯
・直角型插頭的嵌合高度為(從機殼面)31.3mm(4芯、10芯)
・IP67防止、防塵性能
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
・可安裝電線管
【用途】
・開發作為產業用設備介面用產品。可用於各種環境的連結器
・可廣泛使用於工具機等設備
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
開發作為產業用設備的絕緣體用,單壓鎖定機構的圓型、防水連結器。全塑膠型的JN1系列,與部分金屬製規格的強化型JN2系列進行開發,適合小型化,可使用於各種電子設備。JN2-4極型為TÜV認證品。
插座/中繼用插座/隔壁中繼用插座/防水蓋(插座用)/直角型插頭/直型插頭/單體插頭/板裝插頭
極數 | 4極,10極 |
---|---|
額定電流 | 4極:5 A/芯(尺寸#20連接器), 10極:3 A/芯(尺寸#22連接器) |
額定電壓 | AC 200 Vr.m.s. |
耐電壓 | 4 極:AC 2000 Vr.m.s.(1分鐘) 10 極:AC 900 Vr.m.s.(1分鐘) |
絕緣電阻 | 1000 MΩ上(施加DC500V) |
防水性能 | 保護等級IP67 |
機密性 (單體防水) | 2.9 × 104 Pa(1分鐘) 無洩漏 |
結線規格 [JN1] | 插座 通孔(10極),焊接(4極:AWG#18以下,10極:AWG#22以下) 中繼插座及插頭 焊接(4極:AWG#16以下,10極(插頭):AWG#20以下),壓著(10極:AWG #28 to #20) |
結線規格 [JN2] | 插座 焊接(4極:AWG#18以下,10極:AWG#22以下) 插頭 焊接(4極:AWG#16以下,10極:AWG#20以下),壓著(10極:AWG #28 to #20) |
使用溫度範圍 | [JN1]-20℃ to +125℃ [JN2] -20℃ to +100℃ |
型號 |
---|
JN1HS10PL3 |
JN1HS10PL3S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | J・K・L | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 電線連接方法 | 連接方向 | 連結器型 | 適用電線外皮外徑 (mm) | 適用電線尺寸 (mm2) | 適用電線 (AWG No.) | 防水功能 | 嵌入裝置旋轉位置 (度) | 特徵 | 特殊記號 | 連接器的粗細 | 修改編號 | 連接器接觸部加工 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 嵌合對象7 | 嵌合對象8 | 嵌合對象9 | 嵌合對象10 | 嵌合對象11 | 嵌合對象12 | 嵌合對象13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | JN1 | 公端 | 10 | 中繼 | 3 | 壓著 | 直型 | 纜線中繼用插座 | Φ3.5~5 | 無特別備註事項 | 20~28 | 嵌合時防水 | 普通位置 | 襯套色相:BRICK | 無 | #22 | 3 | 金 | JN1DS10SL1【直型插頭】 | JN1DS10SL2【直型插頭】 | JN1DS10SL3【直型插頭】 | JN1DS10SLK【直型插頭】 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | JN1 | 公端 | 10 | 中繼 | 3 | 壓著 | 直型 | 纜線中繼用插座 | Φ3.5~5 | 無特別備註事項 | 20~28 | 嵌合時防水 | 普通位置 | 組件螺母:細長型 / 襯套色相:BRICK | 無 | #22 | 3 | 金 | JN1DS10SL1【直型插頭】 | JN1DS10SL2【直型插頭】 | JN1DS10SL3【直型插頭】 | JN1DS10SLK【直型插頭】 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | J・K・L | 容許電壓(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP67 | 外殼尺寸 | 嵌合部外徑(Φ10~Φ15) | 外殼色相 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策