(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・壓著結線式・JL05系列 (型號表)

CONNECTOR

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・壓著結線式・JL05系列
  • 促銷至 2024/06/30截止

符合JIS B 9960-1規格的圓型連結器,藉由嵌合時IP67等級的防水・防塵構造,耐環境性優異的連結器。
【特長】
・於插座嵌合面使用O形環,可防止嵌合後水、油、塵埃等由外部侵入
・插頭、插座皆具有1支接地於外殼的保護電路連接用連接器端子,為嵌合時會比其他連接器先接觸,脫離時較晚打開的序列連接構造
・連接器為容易結線的壓著式,利用專用工具可使加工平均一致
・連結器的組合是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接
・為防止連接器誤插,以數字標示端子編號
・將同一連結器數個並排使用時,可變更外殼的導引鍵位置,設定為僅同一角度可嵌合
【用途】
・在濕處或有塵埃混入的環境下也可使用
・相較於MS連結器,可使用於更大型的工作機械等
・適用於工具機、工業設備、FA設備、半導體製造裝置、測量設備、通訊設備、電腦及相關設備、播放設備,其它各種電子・電力設備

(i)請注意

  • 由於目前供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 日本航空電子的商品因需求增加,原材料與零件調達困難導致交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖為代表型號僅供參考,詳細規格請參考型錄。
  • 【類似商品推薦】
    JL05 防水 直型插頭(卡扣鎖)
  • 【相關商品推薦】
    附JL05連結器帶接頭電纜
    附JL04連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JL05-2A20-30APC-F0-RK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・焊接結線式 ・JL04V系列

JL05系列為符合JIS B 9960-1規格的圓型連結器,藉由嵌合時IP67等級的防水、防塵構造,為耐環境性優異的連結器。嵌合為操作性優良的單壓卡扣鎖式。連接器為容易結線的壓著式,結線後可由絕緣體後面插入進行安裝。為保護電路,序列連接構造與外殼(金屬製)中內建接地用接地片的連接器為標準配備(1極),為可保護電路連接的高性能、高可靠性的圓型連結器。插座與插頭以及其附屬品的組合,可用於面板與電纜線間的電力連接。

5個嵌合導引鍵

連結器的嵌合部具有由5個鍵所組成的防誤嵌合構造,是將接頭螺母旋轉100°即可發出喀聲以進行嵌合的單壓卡扣鎖式。可確實輕易嵌合。

單壓卡扣鎖式

單壓卡扣鎖式。

嵌合時防水構造:保護等級 IP67

於插座嵌合面使用O形環,可防止嵌合後水、油、塵埃等由外部侵入。

 

內建保護電路連接構造的序列連接構造

插頭、插座皆具有1個接地於外殼的保護電路連接用連接器端子,為嵌合時會比其他連接器先接觸,脫離時較晚打開的序列連接構造。

 

壓著結線、嵌入型連接器

連接器為容易結線的壓著式,利用專用工具可使加工平均一致。發生變更迴路或不慎配線錯誤時,從絕緣體前面插入專用拔取工具,即可將已安裝的連接器向後拔除。

 

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置

連結器的組合,是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接。插座或插頭其一具有插頭嵌入裝置或是插座嵌入裝置。但是,單側若為插頭嵌入裝置,則另一側為插座嵌入裝置。各產品的區分使用可依照設備的狀況來決定。

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置。

一般規格・材料/表面處理

一般規格

極數4、5、7(2種)、8、9、10、17、19(2種)、24、30、
36、37、52、73極
額定電流
(1個連接器端子)
連接器
尺寸
適用電線
芯線截面積
位於絕緣體
裝置時
#88㎟ (#8)46A以下
5.5㎟ (#10)33A以下
3.5㎟ (#12)23A以下
#123.5㎟ (#12)23A以下
2㎟ (#14)17A以下
1.25㎟ (#16)13A以下
#162㎟ (#14)13A以下
1.25㎟ (#16)13A以下
0.8㎟ (#18)10A以下
0.5㎟ (#20)7.5A以下
0.3㎟ (#22)5A以下
0.2㎟ (#24)3A以下
#200.8㎟ (#18)5A以下
0.5㎟ (#20)5A以下
0.3㎟ (#22)5A以下
0.2㎟ (#24)3A以下
0.13㎟ (#26)2A以下
耐電壓(註1)分類記號AC.Vr.m.s.
INSTAC1000Vr.m.s. (1分鐘)
AAC2000Vr.m.s. (1分鐘)
DAC2800Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻5000MΩ以上
接觸電阻
(穩態、初期)
連接器
尺寸
適用電線
芯線截面積
試驗
電流
接觸電阻
#88㎟ (#8)46A0.6mΩ以下
5.5㎟ (#10)33A1mΩ以下
3.5㎟ (#12)23A2mΩ以下
#123.5㎟ (#12)23A2mΩ以下
2㎟ (#14)17A3mΩ以下
1.25㎟ (#16)13A4mΩ以下
#162㎟ (#14)13A4mΩ以下
1.25㎟ (#16)13A4mΩ以下
0.8㎟ (#18)10A7mΩ以下
0.5㎟ (#20)7.5A8mΩ以下
0.3㎟ (#22)5A15mΩ以下
0.2㎟ (#24)3A15mΩ以下
#200.8㎟ (#18)5A7mΩ以下
0.5㎟ (#20)5A8mΩ以下
0.3㎟ (#22)5A15mΩ以下
0.2㎟ (#24)3A15mΩ以下
0.13㎟ (#26)2A27mΩ以下
使用溫度範圍-55℃~+125℃
適用電線連接器
尺寸
電線編號
A.W.G No.(芯線截面積)
#8#8~#12 (8~3.5㎟)
#12#12~#16 (3.5~1.25㎟)
#16#14~#24 (2~0.2㎟)
#20#18~#26 (0.8~0.13㎟)

材料/表面處理

 

插座

 

構成零件材料/表面處理
外殼鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
底座絕緣體合成樹脂
蓋板絕緣體
(註)
合成樹脂
連接器銅合金/鍍銀
夾環銅合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
O形環合成橡膠
接地片銅合金/鍍銀

(註)連接器配置中包含連接器尺寸#16或#20的插座嵌入裝置附有蓋板絕緣體。

 

 

插頭

 

構成零件材料/加工
接頭螺母,
管身
鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
底座絕緣體合成樹脂
蓋板絕緣體
(註)
合成樹脂
連接器銅合金/鍍銀
夾環銅合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
固定環不鏽鋼
波形彈簧不鏽鋼
接地片銅合金/鍍銀

(註)連接器配置中包含連接器尺寸#16或#20的插座嵌入裝置附有蓋板絕緣體。

拆解圖例

插座型 JL05-2A型

插座型 JL05-2A型。

插頭 JL05-6A型

插頭 JL05-6A型。

接點配置

接點配置

耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容請參閱「一般規格」。圖中的標誌端子為保護電路連接用。

耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容請參閱「一般規格」。
圖中的標誌端子為保護電路連接用。

 

接點配置・嵌入裝置旋轉位置(角度)

耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容請參閱「一般規格」。連接器配置28-36B(36極)的耐電壓請參閱「一般規格」的欄位。圖中的標誌端子為保護電路連接用。

耐電壓以分類記號(A、D等)標示。內容請參閱「一般規格」。
連接器配置28-36B(36極)的耐電壓請參閱「一般規格」的欄位。
圖中的標誌端子為保護電路連接用。

型號
JL05-2A20-30APC-F0-RK
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線尺寸
(mm2)
耐電壓
(VACr.m.s. 1分鐘)
嵌入裝置旋轉位置
(度)
外殼尺寸 TRUSCO代碼 連接器接觸部加工 適用連接器 備註 嵌合對象1 嵌合對象2
4天~ 公端30板裝壓著板裝插座#20*30無特別備註事項1000020--ST-JL05-20P-C1-*, ST-JL05-20P-C2-*無連接器(另售)JL05-6A20-30ASC-F0-R 【單體座式插頭】-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 J・K・L J・K・L JL05
連接方向 直型 防水功能 嵌合時防水型 外殼色相 黑色系干涉色

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・壓著結線式・JL05系列的型號JL05-2A20-30APC-F0-RK頁面。
記載關於型號JL05-2A20-30APC-F0-RK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
JL05-2A18-19APC-F0-RK
JL05-2A18-19ASC-F0-RK
JL05-2A18-1PC-F0-RK
JL05-2A20-30APCW-F0-RK
JL05-2A20-30ASC-F0-RK
JL05-2A22-14P-RK
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 電線連接方法 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線尺寸
(mm2)
耐電壓
(VACr.m.s. 1分鐘)
嵌入裝置旋轉位置
(度)
外殼尺寸 TRUSCO代碼 連接器接觸部加工 適用連接器 備註 嵌合對象1 嵌合對象2
4天~ 公端19板裝壓著板裝插座#20*19無特別備註事項1000018--ST-JL05-20P-C1-*, ST-JL05-20P-C2-*無連接器(另售)JL05-6A18-19ASC-F0-R 【單體座式插頭】-
4天~ 母端19板裝壓著板裝插座#20*19無特別備註事項1000018417-8581-ST-JL05-20S-C1-*, ST-JL05-20S-C2-*無連接器(另售)JL05-6A18-19APC-F0-R 【單體座式插頭】-
4天~ 公端10板裝壓著板裝插座#16*10無特別備註事項1000, 2000018---無連接器(另售)--
4天~ 公端30板裝壓著板裝插座#20*30無特別備註事項10008020--ST-JL05-20P-C1-*, ST-JL05-20P-C2-*無連接器(另售)--
4天~ 母端30板裝壓著板裝插座#20*30無特別備註事項1000020417-8629-ST-JL05-20S-C1-*, ST-JL05-20S-C2-*無連接器(另售)JL05-6A20-30APC-F0-R 【單體座式插頭】-
4天~ 公端19板裝焊接板裝插座#16*192以下2000022----JL05-6A22-14SC-F0-R 【單體座式插頭】JL05-6A22-14S-R 【單體座式插頭】

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767