(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
取得TÜV的認證以對應歐洲安全規格的高可靠性圓型連結器(焊接結線式)。
【特長】
・為耐環境構造,嵌合時可藉由IP67等級的防水、防塵性能防止水、油、塵埃等從外部侵入
・電纜線側插頭包含直型、直角型、低背直角型及單體座式(使用電線管),可依照安裝條件、環境條件等選擇
・與MIL規格品MS連結器及N/MS-A/B系列連結器(泛用型、非防水型)具有互換性
・內建導通金屬外殼的接地端子。接地端子為序列連接構造,在嵌合時比其他連接器先接觸,脫離時稍後再分開,可確實進行作為安全對策的保護電路連接
・插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸
・將同尺寸、同一連接器配置數個並排使用時,可變更外殼的導引鍵位置,設定為僅同一角度的連結器可嵌合
【用途】
・工具機、伺服馬達、機器人、半導體製造裝置、FA設備、產業機械、通訊設備、測量設備、播放設備、醫療設備、電腦及相關設備,其它各種電子・電力設備
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
JL04V系列為取得TÜV認證以對應歐洲安全規格的高可靠性圓型連結器(焊接結線式)。
IP67等級(嵌合時)的防水/防塵性,與接地端子藉由先接觸/後分離的序列連接進行保護電路連接等構造。3極~22極14種連接器配置,
備有7種外殼尺寸(記號10SL~32)、4種連接器尺寸(電流容量13A~80A)的組合,插座與插頭的組合可使用於面板與電纜線間的連接。
最適合用於工作機械、伺服馬達等各種產業設備的電路連接用的連結器。此外,與MIL規格MS連結器及泛用型N/MS-A/B系列連結器或JA*A系列J1型具有互換性。
反映出歐洲規格『EN60204-1・機械設備的電力設備』的要求事項,
作為符合連結器規格『EN61984』的產品,取得EU(歐盟)公認的認證機關TUV Rheinland的認證。
認證機關 | 適用規格 | 認證編號 |
---|---|---|
TÜV | EN61984 | 參閱接點配置欄 |
對應歐洲安全規格
內建導通金屬外殼的接地端子。比起其他連接器,接地端子在嵌合時會先接觸,
藉由脫離時較晚分開的序列連接構造,可確實進行作為安全對策的保護電路連接。
構造圖例
嵌合時,藉由IP67等級的防水・防塵性能,為可防止水、油、塵埃等從外部侵入的耐環境構造。插座(2E型)的前側面,配備有合成橡膠製的絕緣體。
對方插頭將合成橡膠製襯墊內建於插座的外殼接觸部。而且,端箍為無間斷連續型的圓筒構造。
此外,2E型插座即使在未嵌合狀態,單體也具有防水、防塵性。(氣壓2.9×104Pa(0.3kgf/cm2)、1分鐘)
※「IP67」為依IEC規格(IEC529)的保護等級。
電纜線側插頭包含直型、直角型、低背直角型及單塊型(使用電線管),可依照安裝條件、環境條件等進行選擇。
直角型及低背直角型,可在任意位置上固定端箍,在抽出電纜線的方向上具有高自由度。
連接器配置『20-18』、『28-11』為可混合高電壓與低電壓使用的強化絕緣構造。
接點配置『28-11』
插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸。
金屬外殼的嵌合部上有導引鍵與鍵槽,依照鍵的引導可保持嵌合於正常的位置。不須對連接器或絕緣體直接硬施加力道即可確實安全嵌合。
導引鍵槽
將同尺寸、同一連接器配置數個並排使用時,可變更外殼的導引鍵位置,設定為僅同一角度的連結器可嵌合。
與MIL規格品的MS連結器及N/MS-A/B系列連結器(泛用型、非防水型)具有互換性。
極數 | 3、4(4種)、6、7(3種)、9(2種)、22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
額定電流 (1個連接器端子) | 連接器 尺寸 | 額定電流 | |||
#4 | 80A以下 | ||||
#8 | 46A以下(註1) | ||||
#12 | 23A以下 | ||||
#16 | 13A以下 | ||||
額定電壓 | 參閱製造商型錄「圓型連結器 第63頁~64頁」 | ||||
耐電壓 | AC2000Vr.m.s. (1分鐘) | ||||
絕緣電阻(註2) | 1000MΩ以上 | ||||
接觸電阻 (穩定水平、初期) | 連接器 尺寸 | 適用電線 | 試驗 電流 | 接觸電阻 | |
AWG No. | 芯線 截面積 | ||||
#4 | #4 | 22mm2 | 80A | 1mΩ以下 | |
#6 | 13mm2 | 60A | 1mΩ以下 | ||
#8 | 8mm2 | 46A | 1mΩ以下 | ||
#8 | - | 10mm2 | 57A | 2mΩ以下 | |
#8 | 8mm2 | 57A | 2mΩ以下 | ||
#10 | 5.5mm2 | 46A | 2mΩ以下 | ||
#12 | 3.5mm2 | 33A | 2mΩ以下 | ||
#12 | #12 | 3.5mm2 | 23A | 2mΩ以下 | |
#14 | 2mm2 | 17A | 3mΩ以下 | ||
#16 | 1.25mm2 | 13A | 4mΩ以下 | ||
#16 | #14 | 1.25mm2 | 13A | 4mΩ以下 | |
#16 | 0.8mm2 | 10A | 7mΩ以下 | ||
#18 | 0.5mm2 | 7.5A | 8mΩ以下 | ||
#20 | 0.3mm2 | 5A | 15mΩ以下 | ||
#22 | 0.2mm2 | 3A | 15mΩ以下 | ||
保護電路 連接部 | - | - | 0.1A | 100mΩ以下 | |
使用溫度範圍 | -55℃~+125℃ | ||||
適用電線 | 參閱第63~64頁 |
插座
構成零件 | 材料/表面處理 |
---|---|
外殼 | 鋁合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
前側絕緣體 | 單體防水型/矽膠(黑色) 非防水型/合成樹脂(黑色) |
後側絕緣體 | 合成樹脂(黑色) |
連接器 | 銅合金/鍍銀 |
夾環 | 銅合金/鍍銀 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
接地片(註1) | 銅合金/鍍銀 |
接地端子或 接地用螺絲(註1) | 銅合金/鍍鎳 |
接地用輔助導體 (僅配置32-17) | 銅合金/鍍銀 |
插頭
構成零件 | 材料/加工 |
---|---|
外殼零件(註1) | 鋁合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
絕緣體 | 合成樹脂(黑色) |
襯墊 | 合成橡膠 |
連接器 | 銅合金/鍍銀 |
套筒 (僅6A14S-7) | 合成樹脂 |
夾環 (6A10SL-3除外) | 銅合金/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
接地片(註2) | 銅合金/鍍銀 |
接地用螺絲(註2) | 銅合金/鍍鎳 |
接地用輔助導體 (僅配置32-17) | 銅合金/鍍銀 |
端箍止動螺絲 | 銅/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) 或鍍鎳 |
O形環 | 合成橡膠 |
絕緣套筒 (僅8A10SL-3) | 合成樹脂 |
附墊圈螺絲 (僅低背直角型) | 銅/鍍鋅 (黑色系干涉色鍍三價鉻塗層) |
型號 |
---|
JL04V-2E24-10PE-B-R |
JL04V-2E24-10PE(G)-B-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 保護功能(耐環境性) | 連結器型 | 接點構成(連接器尺寸×極數) | 適用電線尺寸 (mm2) | 電流總流量 (A) | 防水功能 | 嵌入裝置旋轉位置 (度) | 外殼尺寸 | 端箍 | 形狀 | 特殊記號 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 7 | 板裝 | 46 | AC250 / AC500 | 直型 | IP67 | 插座 | #8×7 | 5.5以下/插頭D端子:8以下 | 211.5 | 單體防水型 | 0 | 24 | 無 | 板裝插座 | R | JA06A-24-10S-J1-R 【插頭】 | JL04V-6A24-10SE-EB-R 【直型插頭】 | JL04V-6A24-10SE-R 【直型插頭】 | ||
4天~ | 公端 | 7 | 板裝 | 46 | AC250 | 直型 | IP67 | 插座 | #8×7 | 5.5以下/插頭D端子:8以下 | 211.5 | 單體防水型 | 0 | 24 | 無 | 板裝插座 | R | JL04V-6A24-10SE(G)-EB-R 【直型插頭】 | JL04V-6A24-10SE(G)-R 【直型插頭】 | JL04V-8A24-10SE(G)-EBA 【直角型插頭】 |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | J・K・L | J・K・L | JL04V |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 代表規格 | TUV | 耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) | 2000 |
外殼色相 | 黑色系干涉色 | 連接器接觸部加工 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策