(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・焊接結線式 ・JL04V系列 (型號表)

CONNECTOR

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・焊接結線式 ・JL04V系列
  • 促銷至 2024/06/30截止

取得TÜV的認證以對應歐洲安全規格的高可靠性圓型連結器(焊接結線式)。
【特長】
・為耐環境構造,嵌合時可藉由IP67等級的防水、防塵性能防止水、油、塵埃等從外部侵入
・電纜線側插頭包含直型、直角型、低背直角型及單體座式(使用電線管),可依照安裝條件、環境條件等選擇
・與MIL規格品MS連結器及N/MS-A/B系列連結器(泛用型、非防水型)具有互換性
・內建導通金屬外殼的接地端子。接地端子為序列連接構造,在嵌合時比其他連接器先接觸,脫離時稍後再分開,可確實進行作為安全對策的保護電路連接
・插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸
・將同尺寸、同一連接器配置數個並排使用時,可變更外殼的導引鍵位置,設定為僅同一角度的連結器可嵌合
【用途】
・工具機、伺服馬達、機器人、半導體製造裝置、FA設備、產業機械、通訊設備、測量設備、播放設備、醫療設備、電腦及相關設備,其它各種電子・電力設備

(i)請注意

  • 由於目前供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 日本航空電子的商品因需求增加,原材料與零件調達困難導致交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖為代表型號僅供參考,詳細規格請參考型錄。
  • 【類似商品推薦】
    CE05・JL04V 歐洲規格・防水 直型插頭(螺絲式)
  • 【相關商品推薦】
    附JL04連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JL04V-8A18-12SE-EBH-RK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

面板對電線連接用圓型連結器 防水型・焊接結線式 ・JL04V系列

JL04V系列為取得TÜV認證以對應歐洲安全規格的高可靠性圓型連結器(焊接結線式)。
IP67等級(嵌合時)的防水/防塵性,與接地端子藉由先接觸/後分離的序列連接進行保護電路連接等構造。3極~22極14種連接器配置,
備有7種外殼尺寸(記號10SL~32)、4種連接器尺寸(電流容量13A~80A)的組合,插座與插頭的組合可使用於面板與電纜線間的連接。
最適合用於工作機械、伺服馬達等各種產業設備的電路連接用的連結器。此外,與MIL規格MS連結器及泛用型N/MS-A/B系列連結器或JA*A系列J1型具有互換性。

對應歐洲安全規格

反映出歐洲規格『EN60204-1・機械設備的電力設備』的要求事項,
作為符合連結器規格『EN61984』的產品,取得EU(歐盟)公認的認證機關TUV Rheinland的認證。

認證機關適用規格認證編號
TÜVEN61984參閱接點配置欄
對應歐洲安全規格

對應歐洲安全規格

保護電路連接構造(預接地功能)

內建導通金屬外殼的接地端子。比起其他連接器,接地端子在嵌合時會先接觸,
藉由脫離時較晚分開的序列連接構造,可確實進行作為安全對策的保護電路連接。

構造圖例

構造圖例

保護等級IP67的防水、防塵構造

嵌合時,藉由IP67等級的防水・防塵性能,為可防止水、油、塵埃等從外部侵入的耐環境構造。插座(2E型)的前側面,配備有合成橡膠製的絕緣體。
對方插頭將合成橡膠製襯墊內建於插座的外殼接觸部。而且,端箍為無間斷連續型的圓筒構造。
此外,2E型插座即使在未嵌合狀態,單體也具有防水、防塵性。(氣壓2.9×104Pa(0.3kgf/cm2)、1分鐘)
※「IP67」為依IEC規格(IEC529)的保護等級。

4種插頭

電纜線側插頭包含直型、直角型、低背直角型及單塊型(使用電線管),可依照安裝條件、環境條件等進行選擇。
直角型及低背直角型,可在任意位置上固定端箍,在抽出電纜線的方向上具有高自由度。

強化絕緣構造

連接器配置『20-18』、『28-11』為可混合高電壓與低電壓使用的強化絕緣構造。

接點配置『28-11』

接點配置『28-11』

防誤嵌合機構

插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸。
金屬外殼的嵌合部上有導引鍵與鍵槽,依照鍵的引導可保持嵌合於正常的位置。不須對連接器或絕緣體直接硬施加力道即可確實安全嵌合。

導引鍵槽

導引鍵槽

變更嵌入裝置的角度

將同尺寸、同一連接器配置數個並排使用時,可變更外殼的導引鍵位置,設定為僅同一角度的連結器可嵌合。

與MS連結器具有互換性

與MIL規格品的MS連結器及N/MS-A/B系列連結器(泛用型、非防水型)具有互換性。

一般規格・材料/表面處理

一般規格

極數3、4(4種)、6、7(3種)、9(2種)、22
額定電流
(1個連接器端子)
連接器
尺寸
額定電流
#480A以下
#846A以下(註1)
#1223A以下
#1613A以下
額定電壓參閱製造商型錄「圓型連結器 第63頁~64頁」
耐電壓AC2000Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻(註2)1000MΩ以上
接觸電阻
(穩定水平、初期)
連接器
尺寸
適用電線試驗
電流
接觸電阻
AWG
No.
芯線
截面積
#4#422mm280A1mΩ以下
#613mm260A1mΩ以下
#88mm246A1mΩ以下
#8-10mm257A2mΩ以下
#88mm257A2mΩ以下
#105.5mm246A2mΩ以下
#123.5mm233A2mΩ以下
#12#123.5mm223A2mΩ以下
#142mm217A3mΩ以下
#161.25mm213A4mΩ以下
#16#141.25mm213A4mΩ以下
#160.8mm210A7mΩ以下
#180.5mm27.5A8mΩ以下
#200.3mm25A15mΩ以下
#220.2mm23A15mΩ以下
保護電路
連接部
--0.1A100mΩ以下
使用溫度範圍-55℃~+125℃
適用電線參閱第63~64頁

材料/表面處理

插座

構成零件材料/表面處理
外殼
鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
前側絕緣體
單體防水型/矽膠(黑色)
非防水型/合成樹脂(黑色)
後側絕緣體合成樹脂(黑色)
連接器銅合金/鍍銀
夾環
銅合金/鍍銀
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
接地片(註1)銅合金/鍍銀
接地端子或
接地用螺絲(註1)
銅合金/鍍鎳
接地用輔助導體
(僅配置32-17)
銅合金/鍍銀
  • ※ 接地使用零件會因產品而異。

插頭

構成零件材料/加工
外殼零件(註1)鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
絕緣體合成樹脂(黑色)
襯墊合成橡膠
連接器銅合金/鍍銀
套筒
(僅6A14S-7)
合成樹脂
夾環
(6A10SL-3除外)
銅合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
接地片(註2)銅合金/鍍銀
接地用螺絲(註2)銅合金/鍍鎳
接地用輔助導體
(僅配置32-17)
銅合金/鍍銀
端箍止動螺絲銅/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
或鍍鎳
O形環合成橡膠
絕緣套筒
(僅8A10SL-3)
合成樹脂
附墊圈螺絲
(僅低背直角型)
銅/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
  • ※ 配置「10SL-3」的圓筒為銅合金/鍍鋅(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)。
  • ※ 接地使用零件會因產品而異。

端子配置

接點配置
接點配置
  • 端子配置
  • ※ 板裝插座備有單體防水型(JL04V-2E)與非防水型(JL04V-2A)。記號為標示此區分。無記號:僅單體防水型 ※記號:單體防水型與非防水型具有 *記號:僅非防水型
  • ※ 過電壓範圍及污染度,是符合VDE規格所規定的規格。
  • ※ 額定電流值為1支連接器的數值。( )內代表連結器的總容量。
  • ※ 圖中附標誌的端子為連接保護電路用。
  • ※連接於連接器配置『20-18』接地端子的電線,請將1條電線分為2條,並與2個接地端子「D」和「E」進行結線。
  • ※連接於連接器配置『24-11』接地端子的電線,請將1條電線分為2條,並與2個接地端子「G」和「H」進行結線。
型號
JL04V-8A18-12SE-EBH-RK
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 保護功能(耐環境性) 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線尺寸
(mm2)
電流總流量
(A)
防水功能 嵌入裝置旋轉位置
(度)
外殼尺寸 端箍 形狀 特殊記號 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3
4天~ 母端6電纜線連接13AC250彎角型IP67插頭#16×61.25以下55.6嵌合時防水型018附端箍直角型插頭RKJL04V-2E18-12PE-B-R 【板裝插座】--

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 J・K・L J・K・L JL04V
電線連接方法 焊接 代表規格 TUV 耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) 2000
外殼色相 黑色系干涉色 連接器接觸部加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767