(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ25 TWS系列 控制元件Ⅱ (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

φ25 TWS系列 控制元件Ⅱ

注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。Ⅱ

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AVS301NR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
AVS301NR
型號數量折扣標準
出貨日
附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情
4天~ 1b[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式1b

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ25.5
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8 接點材質

φ25 TWS系列 控制元件Ⅱ的型號AVS301NR頁面。
記載關於型號AVS301NR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ABS111NY
ABS120NY
ABS201NR
AVS302NR
AVS310NR
AVS311NR
型號數量折扣標準
出貨日
附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情
4天~ 1a / 1b瞬時型3452.7平面型非發光式非發光式1a1b
4天~ 2a瞬時型3452.7平面型非發光式非發光式2a
4天~ 1b瞬時型-3458.7突出型非發光式非發光式1b
4天~ 2b[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式2b
4天~ 1a[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式1a
4天~ 1a / 1b[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式1a1b

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767