(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ25 TWS系列 控制元件Ⅱ

φ25 TWS系列 控制元件Ⅱ

注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。Ⅱ

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ABFS210NG
ABS101NY
ABS110NY
ABS111NY
ABS120NY
ABS201NR
ABS210NB
ABS210NG
ABS210NR
ABS210NY
ABS211NB
ABS211NG
ABS211NR
ABS301NG
ABS301NR
ABS310NG
ABS310NR
ABS310NY
ABS311NB
ABS311NG
ABS311NR
ALFS21611DNG
ALFS21611DNR
ALFS22210DNG
ALFS22211DNG
ALFS22211DNR
ALFS22211DNS
ALFS22211DNY
ALFS22611DNG
ALFS22611DNR
ALS21611DNG
ALS22211DNG
ALS22211DNR
ALS22611DNG
ALS22611DNR
AOS210NR
AVLS32211DNR
AVS301NR
AVS302NR
AVS310NR
AVS311NR
AYS3101NR
型號數量折扣標準
出貨日
附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情
4天~ [有] 附全護圈1a瞬時型-3460.9突出型非發光式非發光式1a
4天~ 1b瞬時型3452.7平面型非發光式非發光式1b
4天~ 1a瞬時型3452.7平面型非發光式非發光式1a
4天~ 1a / 1b瞬時型3452.7平面型非發光式非發光式1a1b
4天~ 2a瞬時型3452.7平面型非發光式非發光式2a
4天~ 1b瞬時型-3458.7突出型非發光式非發光式1b
4天~ 1a瞬時型3458.7突出型非發光式非發光式1a
4天~ 1a瞬時型-3458.7突出型非發光式非發光式1a
4天~ 1a瞬時型-3458.7突出型非發光式非發光式1a
4天~ 1a瞬時型3458.7突出型非發光式非發光式1a
4天~ 1a / 1b瞬時型3458.7突出型非發光式非發光式1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-3458.7突出型非發光式非發光式1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-3458.7突出型非發光式非發光式1a1b
4天~ 1b瞬時型-3567.4大型非發光式非發光式1b
4天~ 1b瞬時型-3567.4大型非發光式非發光式1b
4天~ 1a瞬時型-3567.4大型非發光式非發光式1a
4天~ 1a瞬時型-3567.4大型非發光式非發光式1a
4天~ 1a瞬時型3567.4大型非發光式非發光式1a
4天~ 1a / 1b瞬時型3567.4大型非發光式非發光式1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-3567.4大型非發光式非發光式1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-3567.4大型非發光式非發光式1a1b
4天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC100/110LED1a1b
22天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC100/110LED1a1b
4天~ [有] 附全護圈1a瞬時型-3472.4突出型AC/DC24LED1a
4天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型-3492.4突出型AC/DC24LED1a1b
4天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型-3492.4突出型AC/DC24LED1a1b
4天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型3492.4突出型AC/DC24LED1a1b
22天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型3492.4突出型AC/DC24LED1a1b
4天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC200/220LED1a1b
4天~ [有] 附全護圈1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC200/220LED1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC100/110LED1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-3492.4突出型AC/DC24LED1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-3492.4突出型AC/DC24LED1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC200/220LED1a1b
4天~ 1a / 1b瞬時型-34102.5突出型AC200/220LED1a1b
4天~ 1a交替型-3458.7突出型非發光式非發光式1a
4天~ 1a / 1b[其他] IKOU-3597.9大型AC/DC24LED1a1b
4天~ 1b[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式1b
4天~ 2b[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式2b
4天~ 1a[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式1a
4天~ 1a / 1b[其他] IKOU-3568.9大型非發光式非發光式1a1b
4天~ 1b[其他] 推拉鎖定-3574.4大型非發光式非發光式1b

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ25.5
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8 接點材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767