(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Φ22 HW系列 選擇按鈕開關

Φ22 HW系列 選擇按鈕開關

φ22 HW系列選擇按鈕開關。
【特長】
・手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕(但2點按鈕開關為IP40)
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25℃~+60℃(不可凍結。)
使用環境濕度45~85% RH(不可結露。)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500V、1分鐘(註1)
耐振動耐久5~55Hz、單振幅0.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的壽命選擇開關:50萬次以上
電力壽命選擇開關:50萬次以上 (註3)
(註3) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。

註1) 2點按鈕開關的全電壓式發光元件,為AC1000V、1分鐘(充電部-接地金屬間),變壓器式、DC-DC 轉換器式為AC2000V、1分鐘(充電部一接地金屬間)

尺寸圖

φ22 HW系列 選擇按鈕開關 尺寸圖
型號
HW1R-2D20B
HW1R-2D20G
型號數量折扣標準
出貨日
按鈕顏色
4天~
4天~ [綠] 綠

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇按鈕 形狀 附護套
端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ22.3 接點構成 2a
按鈕動作 鎖定 保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA
尺寸 縱向(mm) 41.4 尺寸 寬度(mm) 29.4 尺寸 深度(mm) 72.9
規格 連接器區塊 電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8
按鈕形狀 平面型 接點材質 接點構成詳情 2a
鎖定裝卸方式 特徵 電路編號D

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767