(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

矽膠保護套 TWSC系列【包裝數為1~2】

矽膠保護套 TWSC系列

TW、TWN系列用矽膠保護套。
【特長】
・顏色共6色。
・若將螺釘鎖太緊,螺釘可能會陷入矽膠內,請注意。
【用途】
・TW、TWN系列用保護套。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

矽膠保護套的特長

產品圖像(粉紅 P)

粉紅( P)產品圖像

產品圖像(黃色 Y)

黃色( Y)產品圖像

產品圖像(綠色 G)

綠色(G)產品圖像

產品圖像(海軍藍 N)

海軍藍(N)產品圖像

產品圖像(淺灰 L)

淺灰 (L)產品圖像

產品圖像(黑色 B)

黑色(B)產品圖像

名稱材質顏色/表面處理
矽膠保護套矽橡膠粉紅、黃、綠、海軍藍、淺灰、黑
安裝螺釘鐵製大扁頭M3×20三價黑鉻酸鹽

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號WHDabcdefgh對應型號自重 g
TWSC7-3□7132275213.53.23.312471215TW7-3-13/TWN7-3-1341
TWSC7-5□7156275237.53.153.112471215TW7-5-13/TWN7-5-1347.5
TWSC9-4□91.541.53367223.13.151365.51320TW9-4-17/TWN9-4-1760
TWSC9-6□91.566.5336746.53.23.31365.51320TW9-6-17/TWN9-6-1775
TWSC11-5□11651.54080293.253.314881426TW11-5-22/TWN11-5-22102.5
TWSC11-8□11681.54080583.23.314881426TW11-8-22/TWN11-8-22122
TWSC13-3□1313138101133.153.2131051325TW13-3-13/TWN13-3-13
TW13-3-18/TWN13-3-18
87
TWSC13-5□131513810129.53.33.3131051325TW13-5-13/TWN13-5-13
TW13-5-18/TWN13-5-18
104
TWSC13-7□131713810148.53.33.3131051325TW13-7-18/TWN13-7-18117
型號
TWSC7-3B
TWSC7-3L
TWSC7-3N
TWSC7-3Y
TWSC7-5B
TWSC7-5L
TWSC7-5N
TWSC7-5Y
TWSC9-4B
TWSC9-4L
TWSC9-4N
TWSC9-4Y
TWSC9-6B
TWSC9-6L
TWSC9-6N
TWSC9-6Y
TWSC11-5B
TWSC11-5L
TWSC11-5N
TWSC11-5Y
TWSC11-8B
TWSC11-8L
TWSC11-8N
TWSC11-8Y
TWSC13-5B
TWSC13-5L
TWSC13-5N
TWSC13-5Y
TWSC13-7B
TWSC13-7L
TWSC13-7N
TWSC13-7Y
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
對應型號/用途
5天~ 713227TW7-3-13 / TWN7-3-13
5天~ 淺灰713227TW7-3-13 / TWN7-3-13
5天~ 海軍藍713227TW7-3-13 / TWN7-3-13
5天~ 713227TW7-3-13 / TWN7-3-13
5天~ 715627TW7-5-13 / TWN7-5-13
5天~ 淺灰715627TW7-5-13 / TWN7-5-13
5天~ 海軍藍715627TW7-5-13 / TWN7-5-13
5天~ 715627TW7-5-13 / TWN7-5-13
5天~ 91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17
5天~ 淺灰91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17
5天~ 海軍藍91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17
5天~ 91.541.533TW9-4-17 / TWN9-4-17
5天~ 91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17
5天~ 淺灰91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17
5天~ 海軍藍91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17
5天~ 91.566.533TW9-6-17 / TWN9-6-17
5天~ 11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22
5天~ 淺灰11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22
5天~ 海軍藍11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22
5天~ 11651.540TW11-5-22 / TWN11-5-22
5天~ 11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22
5天~ 淺灰11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22
5天~ 海軍藍11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22
5天~ 11681.540TW11-8-22 / TWN11-8-22

包裝數為2

5天~ 1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

包裝數為2

5天~ 淺灰1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

包裝數為2

5天~ 海軍藍1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

包裝數為2

5天~ 1315138TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13

包裝數為2

5天~ 1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

包裝數為2

5天~ 淺灰1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

包裝數為2

5天~ 海軍藍1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

包裝數為2

5天~ 1317138TW13-7-18 / TWN13-7-18

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外殼蓋 螺紋尺寸(mm) M3×20 材質 矽橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767