(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LF1B-N型 LED照明元件

LF1B-N型 LED照明元件

有助於節能減碳的LED照明元件。
【特長】
・備有2種樹脂蓋、6種發光顏色、6種長度可供選擇。
・備有寬度27.5mm、高度16mm、長度134mm~1,080mm共6種類型。
・可根據需求,用在狹窄場所或需大範圍照明時使用,適用於各種用途。
・發光色除了鮮明清晰的晝光色以外,還提供電燈色、黃色、紅色、藍色及綠色。
・表面燈罩提供透明和乳白色2種。可根據用途挑選。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LF1B-NA3P-2THWW2-3M
LF1B-NB4P-2THWW2-1M
LF1B-NC3P-2THWW2-1M
LF1B-ND3P-2THWW2-1M
LF1B-ND3P-2THWW2-3M
LF1B-ND4P-2THWW2-1M
LF1B-ND4P-2THWW2-3M
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 長度 照度 表面護蓋 電纜線長度(附屬電纜線)
4天~ 13495透明護蓋3m
4天~ 210215乳白護蓋1m
4天~ 330455透明護蓋1m
5天~ 580840透明護蓋1m
5天~ 580840透明護蓋3m
5天~ 580750乳白護蓋1m
5天~ 580750乳白護蓋3m

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 厚度 16 形狀 直型 輸入電壓 DC24V
尺寸 寬度 27.5 保護構造 IP65 LED顏色 晝光色
規格 細長

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767