(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LB系列 小型顯示燈

LB系列 小型顯示燈

LB系列 控制元件顯示燈。
【特長】
・保護構造為防噴流型,IP65(IEC 60529)
・LED發光讓發光面鮮明亮麗
・豐富的顏色種類
・面板深度27.9mm的短體型,分離型、最適合單一基板化。
・可以讓設備或面板更精巧的短體設計的開關
・分離型設計,讓維修配線作業更輕鬆

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LB系列 控制元件 顯示燈的規格

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

顯示燈 圓型的外觀

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

顯示燈 正方型的外觀

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

顯示燈 長方型的外觀

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

顯示燈 長方型3方向隔離柵的外觀

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

焊接兼用插片端子型的端子孔形狀尺寸圖 單位:mm

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

顯示燈尺寸圖 單位:mm

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

顯示燈尺寸圖 單位:mm

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

端子配置(BOTTOM VIEW)

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

可決定位置的面板切割尺寸圖(LB1P/LB2P/LB3P/LB4P型)單位:mm

φ16 LB系列 顯示燈:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距(LB1P/LB2P/LB3P/LB4P型) 單位:mm

※長方型時為24mm。
註)如欲使用防塵蓋或端子蓋,請考量型錄裡所記載的尺寸。

規格

  • 燈罩形狀:平面型
  • LED的使用電壓:AC/DC24V
  • 發光色:R (紅)、G (綠)、Y (黃)、A (琥珀)、W (乳白)、S (藍)、PW (純白)

注意

  • 顯示燈內建LED元件。關於進行保養用LED元件,請參閱型錄。
  • 顯示燈的文字顯示,除了可以在內建的銘牌上進行雕刻,也可以插入膜片顯示。關於銘牌和銘牌膜片的尺寸的請參閱型錄。
    雕刻、膜片請由客戶自行準備。
  • 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號
LB1P-1T01G
LB1P-1T04G
LB1P-1T04PW
LB1P-1T04R
LB1P-1T04S
LB1P-1T04Y
LB3P-1T04G
LB3P-1T04R
LB4P-1T04G
LB4P-1T04Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
尺寸 寬度
(mm)
附3方向保護板
4天~ [圓] 圓[其他] DC5V18×
4天~ [圓] 圓AC/DC24V18×
4天~ [圓] 圓[白] 純白AC/DC24V18×
5天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24V18×
4天~ [圓] 圓AC/DC24V18×
4天~ [圓] 圓AC/DC24V18×
4天~ 長方AC/DC24V24×
4天~ 長方[紅] 紅AC/DC24V24×
4天~ 長方AC/DC24V24
4天~ 長方AC/DC24V24

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ16.2 保護功能(耐環境性) IP65 光源 LED
代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 18 尺寸 深度(mm) 36.9
規格 標準表框 特徵 記名式 形狀 平面型
端子形狀 焊接兼用插片端子 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767