(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LB系列 Flush Silhouette開關 LED元件

LB系列 Flush Silhouette開關 LED元件

LB系列保養用零件。LB系列保養用LED元件。發光顏色有G(綠)、A(琥珀)、PW(純白)。額定使用電壓:AC/DC24V

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

額定使用電壓型號發光色的指定
發光色指定記號
AC/DC24VLB9Z-LED2※G、A、PW
  • ※(顏色記號):G (綠)、A (琥珀)、PW (純白)
型號
LB9Z-LED2A
LB9Z-LED2G
LB9Z-LED2PW
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
4天~ 琥珀色
4天~
4天~ 純白色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 適用 LB系列 額定電壓 AC/DC24V
備註 各控制元件在購買時已內建LED元件

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767