(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CU-N系列萬用盒

CU-N系列萬用盒

蓋板部為鐵製,機殼部為彩色鋁製的標準型電子設備用鋁箱。
【特長】
・採用黑銀色組合,設計簡潔的萬用盒。
・僅CU-23N附散熱孔。
・共15種尺寸。
【用途】
・最適合測定器、電源裝置或控制箱。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

設計單純的萬用型鋁製電子設備用外盒

CU-N型萬用盒:相關圖像

 

共有15種型號

 

CU-N系列萬用盒的尺寸圖與尺寸

CU-N型萬用盒:相關圖像

 

CU-N系列萬用盒尺寸圖

 

CU-N型萬用盒:相關圖像

CU-2N、CU-12N、CU-13N、CU-21N側面圖

CU-N型萬用盒:相關圖像

僅CU-23N附散熱孔

附屬螺釘

  • M3×5大扁頭鍍鎳×4
  • M3用平墊圈鍍鎳×4
  • M3×8圓頭三價鉻×4(CU-2N、CU-12N、CU-13N、CU-21N)
  • M3×10圓頭三價鉻×4(CU-3N、CU-4N、CU-14N、CU-15N、CU-22N)
  • M3×10附墊圈圓頭三價鉻×4(CU-5N、CU-6N、CU-16N、CU-17N、CU-23N、CU-33N)
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1SECC t1.0黑色塗裝
2機殼1A1100P彩色鋁銀
3橡膠腳墊4天然橡膠
  • ※ 機殼單面附保護膜,較不易發現,請特別注意。

型號規格

型號WHDabcdefg機殼t橡膠腳墊自重(g)
CU-2N160501507.52515151351.0B-P1415
CU-3N200601707.530202015519071.0B-P2635
CU-4N250702001035202018024071.0B-P2905
CU-5N300852201035252520029071.2B-P31,250
CU-6N3501002401040252522034071.2B-P31,620
CU-12N906011052012121001.0B-P1250
CU-13N1207514052515151301.0B-P1400
CU-14N160901507.525151513515071.0B-P2600
CU-15N2001001707.530202015519071.0B-P2785
CU-16N2501202001035252518024071.2B-P31,200
CU-17N3001502251035252520529071.2B-P31,620
CU-21N1008516553012151551.0B-P1450
CU-22N150902207.535152020514071.0B-P2775
CU-23N1801202501040202523017071.2B-P31,160
CU-33N400802651045303024539071.2B-P31,820

CU-N機殼高度尺寸

型號H尺寸
CU-2N48
CU-3N58
CU-4N68
CU-5N83
CU-6N97.8
CU-12N58
CU-13N73
CU-14N88
CU-15N98
CU-16N118
CU-17N148
CU-21N83
CU-22N88
CU-23N117.8
CU-33N77.8
型號
CU-2N
CU-3N
CU-4N
CU-5N
CU-6N
CU-12N
CU-13N
CU-14N
CU-15N
CU-16N
CU-17N
CU-21N
CU-22N
CU-23N
CU-33N
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 16050150
4天~ 20060170
4天~ 25070200
4天~ 30085220
4天~ 350100240
4天~ 9060110
4天~ 12075140
5天~ 16090150
4天~ 200100170
4天~ 250120200
4天~ 300150225
4天~ 10085165
4天~ 15090220
4天~ 180120250
4天~ 40080265
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 形狀 ㄈ字型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 黑/金屬銀 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引