(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・設計優良的鋁壓鑄盒。
・IP65/67保護等級的堅固盒型。
・藉由安裝附屬的鉸鏈,可防止蓋子掉落。
・高度33及50型未附鉸鏈。
【用途】
・拆下POM樹脂製夾套,即可將箱體用螺絲固定於牆上。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
組成
安裝附屬的鉸鏈,可防止蓋子掉落。
拆下POM樹脂製夾蓋,即可將箱體用螺絲固定於牆上
No. | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂蓋 | 1 | 鋁壓鑄 | 灰色粉體塗裝(RAL 7040) |
2 | 本體 | 1 | 鋁壓鑄 | 灰色粉體塗裝(RAL 7040) |
3 | 夾蓋 ※1 | 2 | POM/鋁 + POM | 灰/銀色陽極處理 |
4 | 內鉸鏈 ※2 | 2 | 聚丙烯 | 灰 |
5 | 襯墊 | 1 | 彈性體/Neoprene | 黑/淺灰 |
6 | 安裝螺釘 | 4 | 不鏽鋼(圓頭M4/M5) | 無處理 |
7 | 基板安裝螺釘 | 5 | 鐵製接頭M4×8/M5×8 | 鍍鉻 |
型號 |
---|
ALC10-5-3 |
ALC10-7-5 |
ALC12-9-6 |
ALC14-11-6 |
ALC18-15-9 |
ALC20-11-6 |
ALC20-17-6 |
ALC20-17-9 |
ALC23-20-12 |
ALC25-9-6 |
ALC28-17-6 |
ALC28-17-9 |
ALC28-25-12 |
ALC33-20-12 |
ALC33-30-12 |
ALC38-25-12 |
ALC43-30-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 保護功能(耐環境性) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 100 | 33 | 50 | IP67 | ||
5天~ | 100 | 50 | 70 | IP67 | ||
5天~ | 120 | 60 | 90 | IP67 | ||
5天~ | 140 | 60 | 110 | IP67 | ||
5天~ | 180 | 90 | 150 | IP67 | ||
5天~ | 200 | 60 | 110 | IP67 | ||
5天~ | 200 | 60 | 170 | IP67 | ||
5天~ | 200 | 90 | 170 | IP67 | ||
5天~ | 230 | 120 | 200 | IP65 | ||
5天~ | 250 | 60 | 90 | IP65 | ||
5天~ | 280 | 60 | 170 | IP65 | ||
5天~ | 280 | 90 | 170 | IP65 | ||
5天~ | 280 | 120 | 250 | IP65 | ||
5天~ | 330 | 120 | 200 | IP65 | ||
5天~ | 330 | 120 | 300 | IP65 | ||
5天~ | 380 | 120 | 250 | IP65 | ||
5天~ | 430 | 120 | 300 | IP65 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋁鑄 | 形狀 | 無指定 | 設置 | 室內・室外兼用 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 代表規格 | 無 | 顏色 | 灰 |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策