(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外部安裝腳墊 DFL系列

外部安裝腳墊 DFL系列

DPCP、GA用外部安裝腳墊。
【特長】
・GA專用選購品的DFL系列外部安裝腳墊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DFL-1的特長

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

材質:聚碳酸酯
顏色:灰白

DFL-2的特長

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

材質:聚碳酸酯
顏色:灰白

型號
DFL-1
DFL-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用系列 詳情
5天~ GA6-6-4/GA8-8-6/GA8-16-6/GA8-16-9/GA8-20-6/GA9-12-6/GA9-12-8/GA12-7-4/GA12-7-6/GA12-17-6/GA12-17-8/GA15-22-6/GA15-22-8/GA19-27-10/GA23-30-9/GA23-30-11
4天~ GA5-5-4/GA12-12-6/GA12-12-9/GA12-20-8/GA16-16-6/GA16-16-9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 白灰 t(mm) 9.5
對應型號/用途 GA系列 材質 聚碳酸酯 包裝數量(個) 4個1組
備註 附螺釘

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767