(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

卡式導軌 RE-N系列【包裝數為20】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

RE-N系列卡式導軌的詳情

使用範例

使用範例

安裝板截面圖/安裝孔尺寸

安裝板截面圖/安裝孔尺寸

尺寸圖(RE-N143)

RE-N143尺寸圖

尺寸圖(RE-N203)

RE-N203尺寸圖

型號規格

型號基板深度abc材質顏色/表面處理
RE-N143160121121111PPO(UL94V-0)
RE-N203220181181171PPO(UL94V-0)
型號
RE-N143
RE-N203
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
W
(mm)

包裝數為20

4天~ 143

包裝數為20

4天~ 203

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱用外框 顏色/表面處理 H(mm) 9.8
D(mm) 13.2 材質 PPO 包裝數量(個) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767