(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附插頭電線套組(扭鎖型、15A、20A、30A、60A)

附插頭電線套組(扭鎖型、15A、20A、30A、60A)

適合電線連結器本體或0U插座排、攜帶用分支盒等的電源電線,電源線前端附有樹脂製插頭的套組品
【特長】
・需要電線連接的終端側可與AMERICAN DENKI製的電線連結器本體直接結線。
・附有尼龍護蓋插頭的VCT電纜5M電線套組品。
・可輕鬆於0U插座排系列的端子台進行結線。
【用途】
・適合做為0U插座排系列的電源電線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

NEMA規格 電源插頭/電源線套組的詳情

【3212N-L5-CS:附接地型2P 20A 125V NEMA L5-20插頭 電線套組】

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L5-20
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:1,403.7g
  • 附有尼龍護蓋插頭的電線套組
  • VCT3.5mm2×5M
  • 壓著端子R3.5-5S×3個

【3222N-L6-CS:附接地型2P 20A 250V NEMA L6-20插頭 電線套組】

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L6-20
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:1,403.6g
  • 附有尼龍護蓋插頭的電線套組
  • VCT3.5mm2×5M
  • 壓著端子R3.5-5S×3個

【3312N-L5-CS:附接地型2P 30A 125V NEMA L5-30插頭 電線套組】

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L5-30
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:2,133g
  • 附有尼龍護蓋插頭的電線套組
  • VCT5.5mm2×5M
  • 壓著端子R5.5-5×3個

【3322N-L6-CS:附接地型2P 30A 250V NEMA L6-30插頭 電線套組】

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L6-30
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:2,148.8g
  • 附有尼龍護蓋插頭的電線套組
  • VCT5.5mm2×5M
  • 壓著端子R5.5-5×3個

3212N-L5-CS/3222N-L6-CS尺寸圖

 

(單位:mm)

 

3212N-L5-CS/3222N-L6-CS尺寸圖

3212N-L5-CS/3222N-L6-CS尺寸圖

3312N-L5-CS/3322N-L6-CS尺寸圖

 

(單位:mm)

 

3312N-L5-CS/3322N-L6-CS尺寸圖

3312N-L5-CS/3322N-L6-CS尺寸圖

型號
3122N-CS
3212N-L5-CS
3222N-L6-CS
3312N-L5-CS
3322N-L6-CS
4322N-CS
4622E-CS
4662E-CS
型號數量折扣標準
出貨日
插頭形狀 電纜線長度
(m)
額定電流
(A)
額定電壓
(V)
7天~ 扭鎖型、NEMA515250
4天~ 扭鎖型、NEMA520125
4天~ 扭鎖型、NEMA520250
4天~ 扭鎖型、NEMA530125
4天~ 扭鎖型、NEMA530250
7天~ 其他530250
7天~ 其他360250
7天~ 其他360600

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用國家(規格) 日本(PSE)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767